Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
AMG
EAN 4010337287001
Cod. art. 1287 00Conf. 1
222,50 EURPS 18
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Centralina di comando per l’alimentazione dei componenti audio del bus di citofonia Gira.
Alimentazione del bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
Riconoscimento elettronico con autoripristino del cortocircuito e del sovraccarico delle tensioni di esercizio e del collegamento bus.
Tasti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
Indicazioni dello stato a LED per funzionamento, sovraccarico, programmazione del sistema e programmazione dell'apriporta.
Uscita 12 V AC per l’alimentazione di tensione di un normale apriporta.
Uscita relè per il comando di un apriporta con alimentazione di tensione dedicata.
Tempo di intervento dell’apriporta impostabile da 1 a 10 s.
Dati tecnici
Tensione nominale
Primario
230 V AC, 50 Hz
Secondario
SELV 26 DC V ± 2 V
Corrente nominale secondaria
Carico permanente
160 mA
Carico di picco
550 mA (max 5 s)
Disinserimento per sovraccarico
a partire da 350 mA
Sezione dei conduttori
0,6 mm - 2,5 mm²
Uscita apriporta
12 V AC, max 1,6 A/ED 25%
Uscita relè
30 V AC/DC, 2 A
Lunghezza totale della linea
max 700 m
Lunghezza della linea dalla centralina di comando all'utenza più lontana
con Ø del cavo 0,8 mm
max 300 m
con Ø del cavo 0,6 mm
max 170 m
Temperatura ambiente
da -5 °C a +45 °C
Avvisi
La centralina di comando Audio è prevista per ilo montaggio nella distribuzione secondaria. Se ciò non è possibile, utilizzare un comune distributore sopra intonaco.
Con questo componente è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 70 utenze (ad es. 1 altoparlante da incasso, 5 moduli di ampliamento per altoparlante da incasso, 68 citofoni interni sopra intonaco).
Dimensioni
Unità di larghezza (TE)
6
Altri link
Gira Türkommunikationskonfigurator Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis. Più strumenti
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.