0

Appareil de commande audio

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
1287 00
222,50
4010337287001
1
18

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337287001
Réf. 1287 00UC 1
222,50 EURSP 18

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Appareil de commande pour l’alimentation des composants audio du bus de communication de porte Gira.
  • Alimentation du bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
  • Détection électronique de court-circuit et de surcharge à réarmement automatique des tensions de service et du connexion de bus.
  • Touches de programmation du système et de l'ouvre-porte.
  • Affichages d'état par LED pour le fonctionnement, la surcharge, la programmation système et la programmation de l'ouvre-porte.
  • Sortie 12 V CA pour l’alimentation en tension d’un ouvre-porte courant.
  • Sortie de relais pour la commutation d’un ouvre-porte disposant de sa propre alimentation en tension.
  • Temps de commutation de l’ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Caractéristiques techniques

Tension nominale
primaire230 V CA, 50 Hz
secondaireSELV 26 V CC ± 2 V
Courant nominal secondaire
Charge permanente160 mA
Charge de pointe550 mA (max. 5 s)
Mise hors service pour surchargeà partir de 350 mA
section de raccordement0,6 mm à 2,5 mm²
Sortie ouvre-porte12 V CA, max. 1,6 A / durée d’enclenchement 25 %
Sortie de relaisCA/CC 30 V , 2 A
Longueur totale de lignemax. 700 m
Longueur de ligne de l'appareil de commande au participant le plus éloigné
pour un câble de Ø 0,8 mm300 m max.
pour un câble de Ø 0,6 mmmax. 170 m
Température ambiante-5°C à +45°C

Indications

  • L'appareil de commande audio est prévu pour le montage dans la distribution secondaire. Si cela n’est pas possible, utiliser un distributeur apparent courant.
  • Ce composant permet la réalisation d’installations de communication de porte pouvant inclure jusqu’à 70 participants (par exemple 1 haut-parleur encastré, 5 modules d’extension pour haut-parleur encastré, 68 stations d’appartement apparent).

Dimensions

Unités modulaires (UM)6

Liens supplémentaires

Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir - pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.

En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 128700

RFA, 328 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 128700

IFC, 21.39 KB

Téléchargement
Appareil de commande audio

Mode d'emploi.

Réf. 1287 00

PDF, 477.62 KB

Téléchargement
Audio control device

PSTI Statement of Compliance

Réf. 1287 00

PDF, 279.96 KB

Téléchargement
Audio control device

EC Declaration of conformity

Réf. 1287 00

PDF, 142.8 KB

Téléchargement
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Téléchargement
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Téléchargement
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias