0

Styrenhet audio

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
1287 00
5806066
4010337287001
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337287001
Art.nr 1287 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Styrmodul för försörjning av audiokomponenterna i Gira porttelefonbuss.
  • Försörjning av den kortslutningssäkra 2-trådsbussen med skydd mot polförväxling.
  • Självåterställande, elektronisk kortslutnings- och överlastdetektering för driftspänningarna och bussanslutningen.
  • Knappar för system- och portöppnarprogrammering.
  • LED-statusindikeringar för drift, överlast, systemprogrammering och portöppnarprogrammering.
  • Utgång AC 12 V för spänningsförsörjning av en vanlig portöppnare.
  • Reläutgång för koppling av ett portlås med egen spänningsförsörjning.
  • Kopplingstid för portöppnare steglöst inställbar från 1 till 10 s.

Tekniska data

Märkspänning
primärAC 230 V, 50 Hz
sekundärSELV 26 DC V ± 2 V
Märkström sekundär
Permanent last160 mA
Topplast550 mA (max. 5 s)
Överlastfrånslagfrån 350 mA
Anslutningsarea0,6 mm till 2,5 mm²
Utgång portöppnareAC 12 V, max. 1,6 A / ED 25 %
ReläutgångAC/DC 30 V, 2 A
Total ledningslängdmax. 700 m
Ledningslängd från styrmodulen till deltagaren som ligger längst bort
Vid kabel-Ø 0,8 mmmax. 300 m
Vid kabel-Ø 0,6 mmmax. 170 m
Omgivningstemperatur-5 °C till +45 °C

Anmärkning

  • Styrmodulen Audio är avsedd för montering i en underfördelare. Använd en vanlig utanpåliggande fördelare om detta inte är möjligt.
  • Med den här komponenten går det att bygga porttelefonanläggningar med upp till 70 deltagare (t.ex. 1 x inbyggnadshögtalare, 5 x utbyggnadsmoduler för inbyggnadshögtalare, 68 x utanpåliggande svarsapparater).

Mått

Modulära enheter (ME)6

Fler länkar

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.

Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 128700

RFA, 328 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 128700

IFC, 21.39 KB

Ladda ner
Styrapparat audio

Bruksanvisning.

Art.nr 1287 00

PDF, 489.76 KB

Ladda ner
Audio control device

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 1287 00

PDF, 279.96 KB

Ladda ner
Audio control device

EC Declaration of conformity

Art.nr 1287 00

PDF, 142.8 KB

Ladda ner
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Ladda ner
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Ladda ner
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen