0

Styreenhet audio

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
1287 00
6306406
4010337287001
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337287001
Art.nr. 1287 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Styreenhet for forsyning av audiokomponentene i Gira porttelefonbuss.
  • Forsyning av den polaritetssikrede og kortslutningssikre 2-trådsbussen.
  • Elektronisk registrering av kortslutnings- og overlastregistrering for driftsspenningen og busstilkoblingen med automatisk tilbakestilling.
  • Taster for system- og døråpnerprogrammering.
  • LED-statusindikatorer for drift, overbelastning, systemprogrammering og døråpnerprogrammering.
  • Utgang AC 12 V for spenningsforsyning av en vanlig døråpner.
  • Reléutgang for kobling av en døråpner med egen spenningsforsyning.
  • Døråpnerens koblingstid kan reguleres trinnløst fra 1 til 10 sek.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenning
primærAC 230 V, 50 Hz
sekundærSELV 26 DC V ± 2 V
Sekundær nominell strøm
Permanent last160 mA
Spisslast550 mA (maks. 5 sek)
Utkobling ved overbelastningfra 350 mA
Tilkoblingstverrsnitt0,6 mm til 2,5 mm²
Utgang døråpnerAC 12 V, maks. 1,6 A / ED 25 %
ReléutgangAC/DC 30 V, 2 A
Ledningslengde totaltmaks. 700 m
Ledningslengde fra styreenhet til deltakeren lengst unna
ved kabeldiameter 0,8 mmmaks. 300 m
ved kabeldiameter 0,6 mmmaks. 170 m
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Styreenhet audio er beregnet for montering i underfordelingen. Hvis dette ikke er mulig, brukes en vanlig påveggfordeler.
  • Denne komponenten gjør det mulig å bygge opp porttelefonanlegg med opptil 70 deltakere (f.eks. 1 innebygd høyttaler, 5 utvidelsesmoduler for innebygd høyttaler og 68 svarapparater påvegg).

Mål

Delingsenheter (DE)6

Ytterligere koblinger

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.

Mer

Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 128700

RFA, 328 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 128700

IFC, 21.39 KB

Nedlasting
Styreenhet lyd

Bruksanvisning.

Art.nr. 1287 00

PDF, 470.61 KB

Nedlasting
Audio control device

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 1287 00

PDF, 279.96 KB

Nedlasting
Audio control device

EC Declaration of conformity

Art.nr. 1287 00

PDF, 142.8 KB

Nedlasting
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Nedlasting
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Nedlasting
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase