Passerelle IP DCS 5 licences
Réf. 2621 97
Prix : 718,12 EUR
Passerelle IP DCS 10 licences
Réf. 2621 98
Prix : 759,90 EUR
Passerelle IP DCS 20 licences
Réf. 2621 99
Prix : 844,51 EUR
Appareil de commande audio Rail DIN
Réf. 1287 00
Prix : 222,50 EUR
Appareil de commande vidéo Rail DIN
Réf. 1288 00
Prix : 362,14 EUR
Interface de données IP DCS Rail DIN
Réf. 5500 000
Prix : 323,36 EUR
Boîte à outils pour l'interface de données IP DCS
Réf. 5599 99
Prix : 424,44 EUR
Répéteur DCS Rail DIN
Réf. 2572 00
Prix : 352,77 EUR
Alimentation en tension 24 V CC 700 mA Rail DIN
Réf. 2570 00
Prix : 113,19 EUR
Actionneur de commutation DCS Rail DIN
Réf. 1289 00
Prix : 155,74 EUR
Actionneur de commutation encastré DCS
Réf. 1211 00
Prix : 80,32 EUR
Passerelle caméra DCS
Réf. 1201 00
Prix : 246,12 EUR
Caméra externe blanc
Réf. 1220 00
Prix : 616,03 EUR
Amplificateur vidéo
Réf. 1222 00
Prix : 140,69 EUR
Distributeur vidéo
Réf. 1226 00
Prix : 122,35 EUR
Multiplexeur vidéo
Réf. 1224 00
Prix : 143,94 EUR
Set de câbles de liaison audio/vidéo 50 cm
Réf. 1273 00
Prix : 17,65 EUR
Interface de bouton-poussoir DCS 2x
Réf. 1210 00
Prix : 45,92 EUR
Plaque de montage pour station de porte 2x
Réf. 1297 00
Prix : 84,50 EUR
Plaque de montage pour station de porte 3x
Réf. 1298 00
Prix : 92,15 EUR
Plaque de montage pour station de porte 4x
Réf. 1299 00
Prix : 107,60 EUR
Alimentation en tension 24 V CC 300 mA Rail DIN
Réf. 1296 00
Prix : 96,72 EUR
Alimentation en tension DC 12 V 2 A Rail DIN
Réf. 5319 00
Prix : 76,39 EUR