0

Répéteur DCS

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
2572 00
352,77
4010337011125
1
10

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337011125
Réf. 2572 00UC 1
352,77 EURSP 10

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Composant actif d’extension d’une installation de communication de porte Gira avec fonction audio et vidéo.
  • Prolongement de la portée et augmentation du nombre de participants par l'utilisation d'appareils de commande supplémentaires.
  • Amplification des signaux audio et de données du système de communication de porte dans les deux sens.

Mode répéteur

  • Relie deux segments de ligne entre eux pour le doublage du nombre de participants et de la portée de ligne d'une installation de communication de porte vidéo ou audio.
  • Important : un appareil de commande supplémentaire est requis pour pouvoir alimenter le deuxième segment de ligne.

Mode multiconversation

  • En mode multiconversation, l'ensemble de l'installation est réparti sur plusieurs lignes (une ligne principale, jusqu'à cinq lignes secondaires), lesquelles sont reliées ensemble à l'aide de répétiteurs TKS.
  • Chaque ligne est alimentée par son propre appareil de commande.
  • En mode multiconversation, on peut utiliser jusqu'à cinq répétiteurs TKS dans une installation.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tensionvia le bus 2 fils
Raccordements
Bus 2 fils ENTRÉE2 x borne à fiche
Bus 2 fils SORTIE2 x borne à fiche
Carte mémoireCarte microSD (SDHC) jusqu'à max.32 Go
Température ambiante-5°C à +45°C

Indications

  • Sauvegarde des donnéesLa configuration du répéteur DCS peut être sauvegardée sur unecarte microSD.
  • Mise en serviceLe répéteur DCS peut également être mis en service sanscarte microSD.

Contenu de la livraison

  • La carte microSD n’estne peuvent pascompris dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM)2

Liens supplémentaires

Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir - pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.

En savoir plus

Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)


Réf. 257200

RFA, 348 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)


Réf. 257200

IFC, 23.83 KB

Téléchargement
Répétiteur TKS
Modes d’emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2572 00

PDF, 619.35 KB

Téléchargement
Système de communication de porte Gira
Manuels / bases du système

Principes de base, exemples de planification Système de communication de porte Gira Principes de base, exemples de planification Référence 1736 23

PDF, 1.27 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias