0

Ripetitore SdC

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
AMG
2572 00
352,77
4010337011125
1
10

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

AMG
EAN 4010337011125
Cod. art. 2572 00Conf. 1
352,77 EURPS 10

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

  • Componente attivo per l’espansione di un sistema di citofonia Gira con funzione audio e video.
  • Aumento della portata e del numero di utenze con utilizzo di ulteriori centraline di comando.
  • Amplificazione dei segnali audio e dati del sistema di citofonia in entrambe le direzioni.

Modalità di ripetitore

  • Interconnette due segmenti di linea, per il raddoppiamento del numero di utenze di un sistema di citofonia video o audio e della lunghezza della linea.
  • Importante: Per alimentare il secondo segmento di linea è necessaria un’ulteriore centralina di comando.

Modalità di chiamata multipla

  • Nella modalità di chiamata multipla, l'intero impianto viene suddiviso in più linee (una linea principale e fino a cinque linee secondarie), le quali vengono interconnesse tramite ripetitori SdC.
  • Ogni linea viene alimentata da una centralina di comando dedicata.
  • Nella modalità di chiamata multipla si possono utilizzare fino a cinque ripetitori SdC in un impianto.

Dati tecnici

Alimentazione di tensionetramite bus bifilare
Collegamenti
Bus bifilare IN2 x morsetto a innesto
Bus bifilare OUT2 x morsetto a innesto
Scheda di memoriaScheda microSD (SDHC) fino a max.32 GB
Temperatura ambienteda -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Salvataggio dei dati
    La configurazione del ripetitore SdC può essere salvatasu una scheda microSD.
  • Messa in servizioLa messa in servizio del ripetitore SdC è possibileanche senza scheda microSD.

Contenuto della dotazione

  • La scheda microSDnonè in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE)2

Altri link

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Più strumenti

Scheda dati


Testo di richiesta preventivo


Revit File per BIM (Building Information Modeling)


Cod. art. 257200

RFA, 348 KB

Download
IFC File per BIM (Building Information Modeling)


Cod. art. 257200

IFC, 23.83 KB

Download
Ripetitore TKS
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 2572 00

PDF, 619.6 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale