0

Wzmacniacz systemu domofonowego

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
2572 00
4010337011125
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337011125
Nr artykułu 2572 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Aktywny podzespół do rozszerzania instalacji domofonowej Gira z funkcją audiowizualną.
  • Zwiększenie zasięgu i zwiększenie liczby użytkowników dzięki użyciu kolejnych sterowników.
  • Wzmacnianie sygnałów audio i sygnałów danych w systemie domofonowym w obu kierunkach.

Tryb wzmacniacza

  • Łączy ze sobą 2 segmenty linii, dzięki czemu liczba użytkowników systemu domofonowego oraz wideodomofonowego i długość przewodu mogą być podwojone.
  • Ważne: Do zasilania drugiego segmentu linii potrzebny jest dodatkowy sterownik.

Tryb kilku rozmów

  • W trybie kilku rozmów cała instalacja jest podzielona na kilka linii (1 linia główna, maks. 5 linii bocznych), które są połączone ze sobą za pośrednictwem wzmacniacza domofonowego.
  • Każda linia jest zasilana własnym zasilaczem-sterownikiem.
  • W trybie kilku rozmów w jednej instalacji można instalować maksymalnie 5 wzmacniaczy domofonowych.

Dane techniczne

Zasilaniedwużyłowym przewodem magistralnym Gira
Przyłącza
Dwużyłowy przewód magistralny IN2 x zacisk wtykowy
Magistrala 2-przewod. OUT2 x zacisk wtykowy
Karta pamięcikarta microSD (SDHC) maks.32 GB
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +45 °C

Wskazówki

  • Zabezpieczenie danychKonfigurację wzmacniacza systemu domofonowego można zapisać nakarcie microSD.
  • UruchamianieUruchomienie wzmacniacza systemu domofonowego jest możliwe również bezkarty microSD.

Zakres dostawy

  • Karta microSDnieznajduje się w zakresie dostawy.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)2

Dalsze linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.

Więcej

Arkusz danych


Oprogramowanie


Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 257200

RFA, 348 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)


Nr artykułu 257200

IFC, 23.83 KB

Do pobrania
System komunikacji domofonowej Gira
Przewodniki i podstawy systemów

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej Nr zam. 1736 85

PDF, 2.45 MB

Do pobrania
Wzmacniacz regeneracyjny systemu domofonii
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 2572 00

PDF, 701.08 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych