0

DCS-repeater

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
2572 00
352,77
4010337011125
1
10

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337011125
Artikelnr. 2572 00VE 1
EUR 352,77PS 10

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Kenmerken

  • Actieve component voor uitbreiding van een Gira deurcommunicatie-installatie met audio- en videofunctie.
  • Vergroting van het bereik en verhoging van het aantal deelnemers bij gebruik van aanvullende besturingapparaten.
  • Versterking van de audio- en datasignalen van het deurcommunicatiesysteem in beide richtingen.

Repeatermodus

  • Verbindt twee lijnsegmenten met elkaar, voor verdubbeling van het aantal deelnemers en het leidingbereik in een video- of audiodeurcommunicatie-installatie.
  • Belangrijk: Voor de voeding van het tweede lijnsegment is een aanvullend besturingapparaat nodig.

Meergespreksmodus

  • In de meergespreksstand wordt de complete installatie verdeeld over meerdere lijnen (één hoofdlijn en maximaal vijf nevenlijnen) die via de DCS-repeater met elkaar worden verbonden.
  • Elke lijn wordt gevoed door een eigen besturingsapparaat.
  • In de meergespreksstand mogen maximaal vijf DCS-repeaters in een installatie worden toegepast.

Technische gegevens

Voedingvia 2-draads bus
Aansluitingen
2-draads bus IN2 x steekklem
2-draads bus OUT2 x steekklem
GeheugenkaartmicroSD-kaart (SDHC) tot max. 32 GB
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +45 °C

Let op

  • Back-upDe configuratie van de DCS-repeater kan op eenmicroSD-kaart worden opgeslagen.
  • InbedrijfstellingInbedrijfstelling van de DCS-repeater is ook zondermicroSD-kaart mogelijk.

Inhoud

  • De microSD-kaart isnietbijgeleverd.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)2

Meer links

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.

Meer

Datenblatt


Ausschreibungstexte


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)


Artikelnr. 257200

RFA, 348 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)


Artikelnr. 257200

IFC, 23.83 KB

Download
DCS-repeater
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2572 00

PDF, 672.21 KB

Download
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Handleidingen / Basisprincipes van het systeem

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden Gira deurcommunicatiesysteem (NL) Art. nr. 1736 20

PDF, 5.44 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase