0

TKS-Repeater

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
2572 00
352,77
4010337011125
1
10

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

REG
EAN 4010337011125
Art.-Nr. 2572 00VE 1
352,77 EURPS 10

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Aktive Komponente zur Erweiterung einer Gira Türkommunikationsanlage mit Audio- und Videofunktion.
  • Reichweitenverlängerung und Erhöhung der Teilnehmerzahlen bei Verwendung weiterer Steuergeräte.
  • Verstärkung der Audio- und Datensignale des Türkommunikationssystems in beide Richtungen.

Repeatermodus

  • Verbindet zwei Liniensegmente miteinander, zur Verdopplung der Teilnehmerzahl einer Video- oder Audio-Türkommunikationsanlage und der Leitungsreichweite.
  • Wichtig: Für die Versorgung des zweiten Liniensegments ist ein zusätzliches Steuergerät erforderlich.

Mehrgesprächsmodus

  • Im Mehrgesprächsmodus wird die gesamte Anlage auf mehrere Linien (eine Hauptlinie, bis zu fünf Nebenlinien) aufgeteilt, welche über TKS-Repeater miteinander verbunden werden.
  • Jede Linie wird von einem eigenen Steuergerät versorgt.
  • Im Mehrgesprächsmodus dürfen bis zu fünf TKS-Repeater in einer Anlage verwendet werden.

Technische Daten

Spannungsversorgungüber 2-Draht-Bus
Anschlüsse
2-Draht-Bus IN2 x Steckklemme
2-Draht-Bus OUT2 x Steckklemme
SpeicherkartemicroSD-Karte (SDHC) bis max. 32 GB
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Datensicherung
    Die Konfiguration des TKS-Repeaters kann auf einer
    microSD-Karte gesichert werden.
  • Inbetriebnahme
    Die Inbetriebnahme des TKS-Repeaters ist auch ohne
    microSD-Karte möglich.

Lieferumfang

  • Die microSD-Karte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)2

Weitere Links

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Mehr

Datenblatt


Ausschreibungstexte


Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)


Art.-Nr. 257200

RFA, 472 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)


Art.-Nr. 257200

IFC, 27.64 KB

Download
Gira Türkommunikationssystem analog
Fibeln / Systemgrundlagen

Systemgrundlagen

PDF, 3.06 MB

Download
TKS-Repeater
Gebrauchsanleitungen

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2572 00

PDF, 672.6 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank