0

Appareil de commande vidéo

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
1288 00
362,14
4010337288008
1
10

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337288008
Réf. 1288 00UC 1
362,14 EURSP 10

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Appareil de commande pour l’alimentation des composants audio et vidéo du bus de communication de porte Gira.
  • Alimentation du bus 2 fils protégée contre l’inversion de polarité et résistant aux courts-circuits en cas d’utilisation de composants vidéo tels qu’une caméra couleur ou un écran couleur TFT.
  • Jusqu'à 2 stations de porte avec caméra couleur et 28 stations d'appartement avec écran couleur TFT peuvent être alimentées par l'appareil de commande vidéo.
  • Au total, jusqu'à 15 caméras couleur peuvent être commandées par l'appareil de commande vidéo (5 stations de porte vidéo et 10 passerelles Système de communication de porte - Caméra), dont deux stations de porte avec caméra couleur peuvent être alimentées en tension par l'appareil de commande vidéo. Les autres caméras couleur doivent être exploitées avec chacune leur propre alimentation pour communication de porte.
  • Détection électronique de court-circuit et de surcharge à réarmement automatique des tensions de service et du connexion de bus.
  • Touches de programmation du système et de l'ouvre-porte.
  • Affichages d'état par LED pour le fonctionnement, la surcharge, la programmation système et la programmation de l'ouvre-porte.
  • Sortie 12 V CA pour l’alimentation en tension d’un ouvre-porte courant.
  • Sortie de relais pour la commutation d’un ouvre-porte disposant de sa propre alimentation en tension.
  • Temps de commutation de l’ouvre-porte réglable en continu de 1 à 10 s.

Caractéristiques techniques

Tension nominale
primaire230 V CA, 50 Hz
secondaireSELV 26 V CC ± 2 V
Courant nominal secondaire
Charge permanente700 mA charge permanente
Charge de pointecharge de pointe de 1,15 A (max. 5 s)
Mise hors service pour surchargeMise hors service pour surcharge à partir de 900 mA
section de raccordement0,6 mm à 2,5 mm²
Sortie ouvre-porte12 V CA, max. 1,1 A / durée d’enclenchement 25 %
Sortie de relais250 V CA, 2 A
Longueur de ligne de la caméraà l'écran TFT le plus éloigné
Sans amplificateur vidéomax. 150 m
Avec amplificateur vidéo300 m max.
Longueur totale de ligne en fonctionnement audio purmax. 700 m
Température ambiante-5°C à +45°C

Indications

  • L’appareil de commande vidéo est conçu pour un montage dans la distribution secondaire et non pour des distributeurs apparents courants.
  • Si la topologie du câblage vidéo est réalisée sous la forme d'une ligne de dérivation, on a besoin en plus du répartiteur vidéo.
  • L’appareil de commande vidéo permet la réalisation d’installations de communication de porte pouvant inclure jusqu’à 70 participants audio (par exemple 1 haut-parleur encastré, 5 modules d’extension pour haut-parleur encastré, 68 stations d’appartement apparent).

Dimensions

Unités modulaires (UM)8

Liens supplémentaires

Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir - pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.

En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Appareil de commande vidéo

Mode d'emploi.

Réf. 1288 00

PDF, 1.18 MB

Téléchargement
Système de communication de porte Gira

Principes de base, exemples de planification Système de communication de porte Gira Principes de base, exemples de planification Référence 1736 23

PDF, 1.27 MB

Téléchargement
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Téléchargement
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Téléchargement
Video control device

PSTI Statement of Compliance

Réf. 1288 00

PDF, 279.95 KB

Téléchargement
Video control device

EC Declaration of conformity

Réf. 1288 00

PDF, 153.27 KB

Téléchargement
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias