0

Amplificateur vidéo

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
1222 00
140,69
4010337886105
1
10

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337886105
Réf. 1222 00UC 1
140,69 EURSP 10

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • L’amplificateur vidéo sert à augmenter la portée des installations de communication de porte Gira avec fonction vidéo.
  • Il élève le niveau du signal vidéo entrant au niveau de bus maximal autorisé et transmet celui-ci à la sortie. L'affaiblissement entre la source du signal vidéo et l'entrée de l'amplificateur vidéo est ainsi compensé.

Le boîtier combiné permet trois types de montage

  • Apparent (dans une boîte de dérivation du commerce).
  • Encastré (dans un boîtier).
  • Sur rail DIN (avec l’adaptateur rail DIN joint).

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension26 V CC ± 2 V (via bus 2 fils)
Raccordements
Bus 2 fils ENTRÉE2 x borne vissée
Bus 2 fils SORTIE2 x borne vissée
Température ambiante-25°C à +70°C
Dimensions
Amplificateur vidéol 36 x H 52 x P 27 mm

Indications

  • L’amplificateur vidéo permet de rallonger la longueur maximale du câble de 100 à 300 m entre la station de porte et la station d’appartement.
  • Lors de la mise en service, aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire, l'amplificateur vidéo s'adaptant automatiquement au réseau de lignes disponible.

Contenu de la livraison

  • L'adaptateur rail DIN est joint.

Dimensions

Largeur36,00 mm
Hauteur52,00 mm
Profondeur27,00 mm

Liens supplémentaires

Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir - pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.

En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Amplificateur vidéo

Mode d'emploi.

Réf. 1222 00

PDF, 806.42 KB

Téléchargement
Système de communication de porte Gira

Principes de base, exemples de planification Système de communication de porte Gira Principes de base, exemples de planification Référence 1736 23

PDF, 1.27 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias