0

Videoförstärkare

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
1222 00
4010337886105
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

EAN 4010337886105
Art.nr 1222 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

  • Videoförstärkaren är avsedd för räckviddsförlängning i Gira porttelefonanläggningar med videofunktion.
  • Den höjer nivån hos den inkommande videosignalen till den maximalt tillåtna bussnivån och sänder ut den över utgången. På det här viset kompenseras ledningsdämpningen från videosignalens källa till videoförstärkarens ingång.

Kombinationshuset kan monteras på tre olika sätt:

  • Utanpåliggande (i en vanlig kapslad dosa).
  • Infälld (i en apparatdosa).
  • Som DIN (med den medföljande DIN-adaptern).

Tekniska data

SpänningsförsörjningDC 26 V ± 2 V (med 2-trådsbuss)
Anslutningar
2-trådsbuss IN2 x skruvklämmor
2-trådsbuss OUT2 x skruvklämmor
Omgivningstemperatur-25 °C till +70 °C
Mått
VideoförstärkareB 36 x H 52 x T 27 mm

Anmärkning

  • Med videoförstärkaren kan den maximala ledningslängden mellan portregister och svarsapparat utökas från 100 m till 300 m.
  • Vid idrifttagningen krävs ingen ytterligare konfiguration eftersom videoförstärkaren automatiskt anpassar sig till det existerande ledningsnätet.

Leveransen innehåller

  • DIN-adapter medföljer.

Mått

Bredd36,00 mm
Höjd52,00 mm
Djup27,00 mm

Fler länkar

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.

Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Videoförstärkare

Bruksanvisning.

Art.nr 1222 00

PDF, 806.62 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen