0

Videoforsterker

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
1222 00
6306555
4010337886105
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337886105
Art.nr. 1222 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

  • Videoforsterkeren øker rekkeviddeforlengelsen i Gira porttelefonanlegg med videofunksjon.
  • Den hever nivået på det innkommende videosignalet til det maksimalt tillatte bussnivået og sender ut dette på utgangen. Dermed kompenseres effekttapet fra kilden til videosignalet og frem til videoforsterkerens inngang.

Kombihuset gir mulighet til tre monteringsmåter

  • Påvegg (f.eks. i en vanlig forgreningsboks).
  • Innfelt (i en apparatboks).
  • Som tavlemontert enhet (med den inkluderte DIN-adapteren).

Tekniske spesifikasjoner

SpenningsforsyningDC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)
Tilkoblinger
2-trådsbuss IN2 x skruklemme
2-trådsbuss OUT2 x skruklemme
Omgivelsestemperatur-25 °C til +70 °C
Mål
VideoforsterkerB 36 x H 52 x D 27 mm

Merknader

  • Med videoforsterkeren kan den maksimale kabellengden mellom dørstasjon og svarapparat forlenges fra 100 til 300 m.
  • Ingen ytterligere konfigurasjon er nødvendig ved igangkjøring, ettersom videoforsterkeren automatisk tilpasser seg til det eksisterende ledningsnettet.

Leveransens innhold

  • Tavlemontert-adapter følger med.

Mål

Bredde36,00 mm
Høyde52,00 mm
Dybde27,00 mm

Ytterligere koblinger

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.

Mer

Datablad

Programvare

Videoforsterker

Bruksanvisning.

Art.nr. 1222 00

PDF, 806.61 KB

Nedlasting
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Nedlasting
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Nedlasting
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
Video amplifier

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 1222 00

PDF, 279.34 KB

Nedlasting
Video amplifier

EC Declaration of conformity

Art.nr. 1222 00

PDF, 152.37 KB

Nedlasting
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase