0

Styreenhet video

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
1288 00
6306407
4010337288008
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337288008
Art.nr. 1288 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • Styreenhet for forsyning av audio- og videokomponenter i Gira porttelefonbuss.
  • Forsyning av den polaritetssikrede og kortslutningssikre 2-trådsbussen ved bruk av videokomponenter som fargekamera og TFT-fargedisplay.
  • Opptil to dørstasjoner med fargekamera og 28 svarapparater med TFT-fargedisplay kan forsynes av styreenhet Video.
  • Totalt kan opptil 15 fargekameraer aktiveres av styreenhet video (5 video-dørstasjoner og 10 PTS-kameragatewayer). Av disse kan to dørstasjoner med fargekamera forsynes med spenning av styreenhet Video. De øvrige fargekameraene må drives med en egen ekstra spenningsforsyning for porttelefonsystemet.
  • Elektronisk registrering av kortslutnings- og overlastregistrering for driftsspenningen og busstilkoblingen med automatisk tilbakestilling.
  • Taster for system- og døråpnerprogrammering.
  • LED-statusindikatorer for drift, overbelastning, systemprogrammering og døråpnerprogrammering.
  • Utgang AC 12 V for spenningsforsyning av en vanlig døråpner.
  • Reléutgang for kobling av en døråpner med egen spenningsforsyning.
  • Døråpnerens koblingstid kan reguleres trinnløst fra 1 til 10 sek.

Tekniske spesifikasjoner

Nominell spenning
primærAC 230 V, 50 Hz
sekundærSELV 26 DC V ± 2 V
Sekundær nominell strøm
Permanent last700 mA permanent last
Spisslast1,15 A topplast (maks. 5 sek)
Utkobling ved overbelastningOverlastutkobling fra 900 mA
Tilkoblingstverrsnitt0,6 mm til 2,5 mm²
Utgang døråpnerAC 12 V, maks. 1,1 A / ED 25 %
ReléutgangAC 250 V, 2 A
Kabellengde fra kamera tilmest fjerntliggende TFT-display
uten videoforsterkermaks. 150 m
med videoforsterkermaks. 300 m
Ledningslengde totalt i ren audio-driftmaks. 700 m
Omgivelsestemperatur-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Styreenhet video er beregnet for montering i underfordelingen, ikke i vanlige påveggfordelere.
  • Hvis topologien til videokablingen utføres som stikkledning, kreves også videofordeleren.
  • Styrenheten video gjør det mulig å bygge opp porttelefonanlegg med opptil 70 lyddeltakere (f.eks. 1 innebygd høyttaler, 5 utvidelsesmoduler for innebygd høyttaler og 68 svarapparater påvegg).

Mål

Delingsenheter (DE)8

Ytterligere koblinger

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.

Mer

Datablad

Programvare

Styreenhet bilde

Bruksanvisning.

Art.nr. 1288 00

PDF, 1.17 MB

Nedlasting
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Nedlasting
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Nedlasting
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
Video control device

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 1288 00

PDF, 279.95 KB

Nedlasting
Video control device

EC Declaration of conformity

Art.nr. 1288 00

PDF, 153.27 KB

Nedlasting
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase