0

Wzmacniacz wideo

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
1222 00
4010337886105
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

EAN 4010337886105
Nr artykułu 1222 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Cechy

  • Wzmacniacz wideo służy do przedłużenia zasięgu systemów domofonowych Gira z funkcją wideo.
  • Podnosi on poziom wchodzącego sygnału wideo do maksymalnego dozwolonego poziomu magistrali i podaje go do wyjścia. Dzięki temu kompensowane jest tłumienie przewodów od źródła sygnału wideo do wejścia wzmacniacza wideo.

Dzięki obudowie kombinowanej możliwe są trzy sposoby montażu

  • Natynkowy (w ogólnodostępnej puszcze rozgałęźnej).
  • Podtynkowy (w puszce instalacyjnej).
  • Jako urządzenie modułowe (za pomocą załączonego adaptera urządzenia modułowego).

Dane techniczne

ZasilanieDC 26 V ± 2 V (za pośrednictwem magistrali 2-przewod.)
Przyłącza
Dwużyłowy przewód magistralny IN2 x zacisk śrubowy
Magistrala 2-przewod. OUT2 x zacisk śrubowy
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +70 °C
Wymiary
Wzmacniacz wideoszer. 36 × wys. 52 × gł. 27 mm

Wskazówki

  • Za pomocą wzmacniacza wideo można zwiększyć maksymalną długość przewodu pomiędzy bramofonem a unifonem ze 100 do 300 m.
  • Podczas uruchomienia nie jest konieczna dodatkowa konfiguracja, ponieważ wzmacniacz wideo adaptuje się automatycznie do istniejącej sieci przewodów.

Zakres dostawy

  • Z dołączonym adapterem modularnym.

Wymiary

Szerokość36,00 mm
Wysokość52,00 mm
Głębokość27,00 mm

Dalsze linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.

Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

System komunikacji domofonowej Gira

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej Nr zam. 1736 85

PDF, 2.45 MB

Do pobrania
Wzmacniacz wideo

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 1222 00

PDF, 867.52 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych