0

Alimentation en tension 24 V CC 300 mA

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
1296 00
96,72
4010337296003
1
18

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337296003
Réf. 1296 00UC 1
96,72 EURSP 18

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Alimentation en tension 24 V CC pour l’alimentation externe du serveur Gira One.

Caractéristiques techniques

Tension nominale
primaire230 V AC, 50/60 Hz
Tension nominale secondaire
secondaire24 V CC
Courant nominal secondaire0,3 A
FusibleFusible pour faible intensité 250 V CC/T 125 mA
Température ambiante-5°C à +40°C
Indice de protectionIP 20

Dimensions

Unités modulaires (UM)4

Liens supplémentaires

Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir - pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.

En savoir plus

Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)


Réf. 129600

RFA, 316 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)


Réf. 129600

IFC, 11.39 KB

Téléchargement
Système de communication de porte Gira
Manuels / bases du système

Principes de base, exemples de planification Système de communication de porte Gira Principes de base, exemples de planification Référence 1736 23

PDF, 1.27 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias