0

Gira S1

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
2089 00
757,24
4010337035374
1
25

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337035374
Réf. 2089 00UC 1
757,24 EURSP 25

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Accès à distance sécurisé via l’application Gira Smart Home, l’application Gira HomeServer et l’application du système de sécurité Gira pour iOS et Android.
  • Accès à distance sécurisé grâce à des visualisations sur internet.
  • Télémaintenance et programmation à distance sécurisées du Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1, de la communication de porte IP et de l’interface de données IP DCS Gira.
  • Télémaintenance sécurisée via des experts Gira HomeServer.
  • Télémaintenance sécurisée via le Gira Project Assistant (GPA).
  • Télémaintenance sécurisée de projets KNX au moyen d’ETS. La programmation et le diagnostic sont gérés via moniteur de bus et de groupe.
  • Connexion du Gira HomeServer au bus KNX à l’aide de KNX Secure Tunneling.
  • Interface KNX Cloud pour une connexion directe à l’ETS, sans nécessiter d’outils supplémentaires.
  • Accès à distance sécurisé aux pages HTML dans le réseau Smart Home .
  • Accès à distance sécurisé via OpenVPN à d’autres appareils (par exemple système téléphonique, systèmes de caméras, appareils réseau).
  • Installation simple de la connexion VPN via le portail d'appareils Gira.
  • Support complet de KNX Secure.
  • Transmission sécurisée des données grâce au cryptage SSL/TLS.
  • Télémaintenance sécurisée et accès à distance sécurisé via VPN.
  • Envoi de notifications push à l’application Gira Smart Home.
  • Prise en charge d'une connexion tunnel sécurisée entre le Gira HomeServer et le Gira S1.
  • Enregistrement jusqu’à 200 points de données KNX et affichage des enregistrements sous forme de graphiques linéaires.
  • L’enregistrement des points de données et l’affichage graphique sont disponibles pour les appareils avec le niveau d’indice I02 et la version micrologiciel 7 ou ultérieure. Les diagrammes peuvent entre autres être affichés dans l’application Gira Smart Home.
  • Le serveur portail se trouve en Allemagne et il est soumis au droit allemand sur les données.
  • Le fournisseur d'accès internet est indépendant des routeurs utilisés. Accès à distance également sécurisé avec les connexions IPv6 Dual Stack Lite (par exemple Vodafone), LTE ou UMTS.
  • Gestion de l'accès aux connexions sécurisées via les objets de communication KNX, l’appli Gira Smart Home, l’appli Gira HomeServer et le QuadClient.
  • Utilisation comme registre d'horloge KNX.
  • Enregistrement de télégrammes KNX sur une carte microSD.
  • Signalisation de l’état des connexions sécurisées via les objets de communication KNX, l’application Gira Smart Home, l’application Gira HomeServer et le QuadClient.
  • Envoi d’avertissements à l’application Gira Smart Home via des notifications push.
  • Envoi de messages pare-mail. Il est possible d'ajouter en option une pièce jointe à l'e-mail.
  • Envoi de notifications par SMS ou appel via le service supplémentaire payant seven.io ou MessageBird.
  • Il est possible de configurer individuellement le déclenchement des messages (filtres, conditions, hystérésis).
  • Jusqu'à 50 messages sont supportés.
  • Communication IP KNX optimisée pour les connexions mobiles et très lentes.
  • Le Gira S1 est nécessaire pour la communication sécurisée entre le Gira X1 et l’assistant d’Amazon Alexa et Google.
  • Prend en charge un transfert rapide entre l’ETS et les appareils KNXnet/IP via une connexion KNX IP directe.
  • Deux connecteurs femelles RJ45 avec fonction Switch facilitent le bouclage simple du câble patch.
  • Mise en service rapide et simple du Gira S1 via le portail des appareils Gira.
  • Volume de données de 2 Go par mois.
  • Durée d'utilisation illimitée plus 5 ans de fonctionnement garanti pour le serveur.
  • Extensions fonctionnelles et actualisations via des mises à jour du micrologiciel et du logiciel.
  • La mise à jour du micrologiciel se fait via le Gira Project Assistant (GAP) ou via la page web de l’appareil.
  • La sécurité de l’information est certifiée VDE.

Caractéristiques techniques

KNX moyenTP256
Tension nominaleDC 24 à 30 V
Puissance absorbée2 W
Communication IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Raccordements
IP2 x connecteurs femelles RJ45
KNXBorne de raccordement et de dérivation
Température ambiante0°C à +45°C
KNXTP1, S-Mode (ETS)
Carte microSD
pour la fonction d’enregistreur de données KNXjusqu’à 1 To (SDXC)

Indications

  • Alimentation via une source externe 24 V CC ou via une sortie non filtrée des alimentations en tension Gira KNX.
  • La carte microSD n'est pas comprise dans la livraison.
  • Une installation KNX est nécessaire pour l’envoi d’informations (notification Push, courriel, SMS ou message vocal).

Dimensions

Unités modulaires (UM)2
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 208900

RFA, 468 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 208900

IFC, 23.41 KB

Téléchargement
Gira S1

Base de données de produits à partir d'ETS4.2

Réf. 2089 00

ZIP, 2.61 MB

Téléchargement
Gira S1

Mode d'emploi

Réf. 2089 00

PDF, 147.14 KB

Téléchargement
Gira Project Assistant (GPA)

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1 and DCS-IP data interface. Please unzip the entire contents of the ZIP folder before installing the GPA!

ZIP, 2.58 GB

Version : 6.1.0.1415

Téléchargement
Gira S1

Technical documentation

Réf. 2089 00

PDF, 2.35 MB

Téléchargement
Gira S1

PSTI Statement of Compliance

Réf. 2089 00

PDF, 280.03 KB

Téléchargement
Gira S1

EC Declaration of conformity

Réf. 2089 00

PDF, 50.88 KB

Téléchargement
Gira S1 firmware update

For Gira S1 with index status I00 and I01. To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required.

Réf. 2089 00

ZIP, 33 MB

Version : 6.2.28

Téléchargement
Gira S1 firmware update

For Gira S1 with index status I02 or higher. To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required.

Réf. 2089 00

ZIP, 44.33 MB

Version : 7.1.15

Téléchargement
Gira S1 Windows Client 32 Bit

PC application for secure access to devices in the remote network.

ZIP, 8.07 MB

Version : 1.42.1

Téléchargement
Gira S1 Windows Client 64 Bit

PC application for secure access to devices in the remote network.

ZIP, 8.18 MB

Version : 1.42.1

Téléchargement
Set up Amazon Alexa

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Réf. 2089 00

PDF, 4.64 MB

Téléchargement
Set up Google Assistant

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Réf. 2089 00

PDF, 2.25 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias