0

Gira S1

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
2089 00
757,24
4010337035374
1
25

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337035374
Artikelnr. 2089 00VE 1
EUR 757,24PS 25

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Veilige toegang op afstand via Gira Smart Home app en Gira HomeServer en Gira veiligheidssysteem iOS en Android app.
  • Veilige toegang op afstand voor webbased visualisaties.
  • Veilig onderhoud op afstand en programmering op afstand van de Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1 en Gira DCS-IP-gegevensinterface.
  • Veilig onderhoud op afstand door de Gira HomeServer expert.
  • Veilige onderhoud op afstand via de Gira Project Assistant (GPA).
  • Veilig onderhoud op afstand van KNX projecten door middel van ETS. Ondersteund worden programmering en diagnose door een groepen- en busmonitor.
  • Aansluiting Gira HomeServer op de KNX bus via KNX Secure Tunnelling.
  • Veilige toegang op afstand tot HTML-pagina’s in het Smart Home-netwerk.
  • Veilige toegang op afstand via OpenVPN tot andere apparaten (bijvoorbeeld telefooninstallatie, camerasystemen, netwerkapparatuur).
  • Eenvoudige installatie van de VPN-verbinding via het Gira portaal.
  • Volledige ondersteuning van KNX Secure.
  • Veilige gegevensoverdracht middels SSL/TLS-encryptie.
  • Veilig onderhoud op afstand en veilige toegang op afstand via VPN.
  • Verzenden van pushberichten naar de Gira Smart Home app.
  • Ondersteuning van een secure tunnelingprotocol tussen Gira HomeServer en Gira S1.
  • Registratie van maximaal 200 KNX gegevenspunten en visualisatie van de registraties in lijndiagrammen.
  • Gegevenspuntregistratie en diagramweergave is beschikbaar voor apparaten vanaf indexstand I02 en firmwareversie 7. De diagrammen kunnen onder andere in de Gira Smart Home app worden weergegeven.
  • De portaalserver staat in Duitsland en is in overeenstemming met de Duitse privacywetgeving.
  • Onafhankelijk van internetproviders en gebruikte routers. Ook een veilige toegang op afstand bij IPv6 Dual Stack Lite- (bijvoorbeeld bij Vodafone), LTE- of UMTS-aansluitingen.
  • Toegangsmanagement van de beveiligde verbindingen via KNX communicatieobjecten, Gira Smart Home App, Gira HomeServer App en QuadClient.
  • Gebruik als KNX tijdgever.
  • Vastleggen van KNX telegrammen op microSD-kaart.
  • Statussignalering van de beveiligde verbindingen via KNX communicatieobjecten, Gira Smart Home app, Gira HomeServer app en QuadClient.
  • Meldingen via pushberichten naar de Gira Smart Home app versturen.
  • Meldingen via e-mail verzenden. Aan de e-mail kan naar wens een bijlage worden gekoppeld.
  • Meldingen verzenden per sms of opvraagbare oproep via de extra service seven.io of MessageBird tegen betaling.
  • Activeringsbronnen van de meldingen kunnen individueel worden geconfigureerd (filters, voorwaarden, hysterese).
  • Er worden maximaal 50 meldingen ondersteund.
  • Verbeterde KNX IP-communicatie, voor mobiele en zeer langzame verbindingen.
  • De Gira S1 is nodig voor de veilige communicatie tussen Gira X1 en de Amazon Alexa Assistant en Google Assistant.
  • Ondersteunt de snellere overdracht van de ETS naar KNXnet/IP apparaten via een directe KNX IP verbinding.
  • Twee bussen RJ45 met switch-functie ondersteunen het eenvoudige doorlussen van de patchleiding.
  • Snelle en gebruiksvriendelijke inbedrijfstelling van de Gira S1 via het Gira portaal voor apparaten.
  • 2 GB gegevensvolume per maand.
  • Onbegrende gebruiksduur en 5 jaar gegarandeerd servergebruik.
  • Functionele uitbreiding resp. actualisering via firmware- en software-updates.
  • Firmware-update vindt plaats via de Gira Project Assistant (GPA) of via de website voor apparaten.

Technische gegevens

KNX mediumTP256
Nominale spanningDC 24 tot 30 V
Opgenomen vermogen2 W
IP-communicatieEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Aansluitingen
IP2 x bus RJ45
KNXAansluit- en aftakklem
Omgevingstemperatuur0 °C tot +45 °C
KNXTP1, S-mode (ETS)
microSD-kaart
voor KNX dataloggerfunctietot 1 TB (SDXC)

Let op

  • Voeding via externe DC 24 V of via niet-gesmoorde uitgang van de Gira voedingen voor KNX.
  • microSD-kaart niet bij levering inbegrepen.
  • Het versturen van meldingen (pushmeldingen, e-mail, sms of gesproken bericht) vereist een KNX systeem.

Afmetingen

Modulebreedten (TE)2
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 208900

RFA, 468 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Artikelnr. 208900

IFC, 23.41 KB

Download
Gira Project Assistent (GPA)

Configuratie software. Pak vóór de installatie van GPA de volledige inhoud van de ZIP-map uit!

ZIP, 2.56 GB

Download
Gira S1

vanaf ETS4.2

Artikelnr. 2089 00

ZIP, 1.31 MB

Download
Gira S1

Bedieningshandleiding

Artikelnr. 2089 00

PDF, 147.14 KB

Download
Gira S1

Technical documentation

Artikelnr. 2089 00

PDF, 2.33 MB

Download
Gira S1

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 2089 00

PDF, 280.03 KB

Download
Gira S1

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2089 00

PDF, 50.88 KB

Download
Gira S1 firmware update

For Gira S1 with index status I00 and I01. To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required.

Artikelnr. 2089 00

ZIP, 33 MB

Download
Gira S1 firmware update

For Gira S1 with index status I02 or higher. To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required.

Artikelnr. 2089 00

ZIP, 39.77 MB

Download
Gira S1 Windows Client 32 Bit

PC application for secure access to devices in the remote network.

ZIP, 8.07 MB

Download
Gira S1 Windows Client 64 Bit

PC application for secure access to devices in the remote network.

ZIP, 8.18 MB

Download
Set up Amazon Alexa

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Artikelnr. 2089 00

PDF, 4.64 MB

Download
Set up Google Assistant

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Artikelnr. 2089 00

PDF, 2.25 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase