0

Gira S1

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
2089 00
4010337035374
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337035374
Nr artykułu 2089 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Bezpieczny zdalny dostęp za pomocą aplikacji Gira Smart Home, aplikacji Gira HomeServer i aplikacji systemu bezpieczeństwa Gira dla systemu iOS i Android.
  • Bezpieczny zdalny dostęp do wizualizacji w przeglądarce internetowej.
  • Bezpieczne zdalne serwisowanie i zdalne programowanie serwera Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1, systemu domofonii IP Gira oraz interfejsu do transmisji danych IP systemu domofonowego.
  • Bezpieczne zdalne serwisowanie za pomocą oprogramowania Gira HomeServer Expert.
  • Bezpieczne zdalne serwisowanie za pomocą asystenta Gira Project Assistant (GPA).
  • Bezpieczne zdalne serwisowanie projektów KNX za pośrednictwem ETS. Monitory grup i magistrali ułatwiają diagnostykę i programowanie.
  • Podłączenie Gira HomeServer do magistrali KNX za pomocą KNX Secure.
  • Interfejs chmurowy KNX do bezpośredniego połączenia ETS bez dodatkowych narzędzi.
  • Bezpieczny zdalny dostęp do stron HTML w sieci komputerowej inteligentnego domu.
  • Bezpieczny zdalny dostęp za pośrednictwem OpenVPN do dalszych urządzeń (np. instalacji telefonicznej, systemów kamer, urządzeń sieciowych).
  • Łatwa konfiguracja połączenia VPN za pomocą portalu urządzeń Gira.
  • Pełna obsługa KNX Secure.
  • Bezpieczna transmisja danych dzięki szyfrowaniu SSL/TLS.
  • Niezawodna konserwacja zdalna oraz bezpieczny zdalny dostęp za pośrednictwem VPN.
  • Przesyłanie powiadomień push do aplikacji Gira Smart Home.
  • Obsługa bezpiecznego połączenia tunelowego pomiędzy Gira HomeServer oraz Gira S1.
  • Rejestrowanie do 200 punktów danych KNX i przedstawienie zapisów na wykresach liniowych.
  • Rejestrowanie punktów danych i wizualizacja wykresów są dostępne dla urządzeń od poziomu indeksu I02 i wersji oprogramowania sprzętowego 7. Wykresy mogą być wyświetlane m.in. w aplikacji Gira Smart Home.
  • Serwer portalu znajduje się w Niemczech i podlega niemieckim przepisom o ochronie danych.
  • System działa niezależnie od dostawcy internetu i wykorzystywanych routerów. Bezpieczny zdalny dostęp do przyłączy IPv6 Dual Stack Lite (np. Vodafone), LTE i UMTS.
  • Kontrola dostępu do zabezpieczonych połączeń za pomocą obiektów komunikacyjnych KNX, aplikacji Gira Smart Home, aplikacji Gira HomeServer oraz QuadClient.
  • Zastosowanie jako zegar dla KNX.
  • Zapis telegramów KNX na karcie microSD.
  • Sygnalizacja statusu zabezpieczonych połączeń za pomocą obiektów komunikacyjnych KNX, aplikacji Gira Smart Home, aplikacji Gira HomeServer oraz QuadClient.
  • Przesyłanie powiadomień push do aplikacji Gira Smart Home.
  • Wysyłanie powiadomień poprzez e-mail. Wraz z wiadomościami e-mail można też przesyłać załączniki.
  • Wysyłanie powiadomień przez SMS albo wezwanie z komunikacją głosową za pomocą płatnej usługi dodatkowej seven.io lub MessageBird.
  • Wyzwalacze powiadomień można konfigurować indywidualnie (filtry, warunki, histereza).
  • Obsługiwanych jest do 50 powiadomień.
  • Zoptymalizowana komunikacja KNX IP dla bardzo wolnych połączeń oraz transmisji przez sieć komórkową.
  • Gira S1 jest wymagany do bezpiecznej komunikacji między Gira X1 a Amazon Alexa i Google Assistant.
  • Możliwość przyspieszonego przesyłania danych z ETS do urządzeń KNXnet/IP za pośrednictwem bezpośredniego połączenia KNX IP.
  • Dwa gniazda RJ45 z funkcją przełącznika sieciowego umożliwiają proste przyłączenie przelotowe kablami krosowymi.
  • Szybkie i wygodne uruchamianie Gira S1 poprzez portal urządzeń Gira.
  • Limit danych 2 GB na miesiąc.
  • Nieograniczony czas użytkowania i 5 lat gwarancji na pracę serwera.
  • Funkcjonalne rozszerzenia lub aktualizacje poprzez oprogramowanie producenta i inne oprogramowania.
  • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem asystenta Gira Project Assistant (GPA) lub strony internetowej urządzeń.
  • Bezpieczeństwo informacji z certyfikatem VDE.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Napięcie znamionoweDC 24 do 30 V
Pobór mocy2 W
komunikacja IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Przyłącza
IP2 x gniazdo RJ45
KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
Temperatura otoczeniaod 0 °C do +45 °C
KNXTP1, S-Mode (ETS)
Karta microSD
do funkcji rejestratora danych KNXdo 1 TB (SDXC)

Wskazówki

  • Zasilanie przez zewnętrzne źródło DC 24 V lub niedławione wyjście zasilaczy Gira do KNX.
  • Karta microSD nie znajduje się w zakresie dostawy.
  • Wysyłanie wiadomości (powiadomienia push, e-mail, SMS lub wiadomość głosowa) wymaga instalacji KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)2
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 208900

RFA, 468 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 208900

IFC, 23.41 KB

Do pobrania
Gira Project Assistant (GPA)

Oprogramowanie do projektowania V6.1 Przed instalacją GPA należy rozpakować całą zawartość folderu ZIP!

ZIP, 2.58 GB

Wersja: 6.1.0.1415

Do pobrania
Gira S1

Technical documentation

Nr artykułu 2089 00

PDF, 2.35 MB

Do pobrania
Gira S1

from ETS4.2

Nr artykułu 2089 00

ZIP, 2.61 MB

Do pobrania
Gira S1

Installation and operating instructions

Nr artykułu 2089 00

PDF, 144.98 KB

Do pobrania
Gira S1

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2089 00

PDF, 280.03 KB

Do pobrania
Gira S1

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2089 00

PDF, 50.88 KB

Do pobrania
Gira S1 firmware update

For Gira S1 with index status I00 and I01. To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required.

Nr artykułu 2089 00

ZIP, 33 MB

Wersja: 6.2.28

Do pobrania
Gira S1 firmware update

For Gira S1 with index status I02 or higher. To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required.

Nr artykułu 2089 00

ZIP, 44.33 MB

Wersja: 7.1.15

Do pobrania
Gira S1 Windows Client 32 Bit

PC application for secure access to devices in the remote network.

ZIP, 8.07 MB

Wersja: 1.42.1

Do pobrania
Gira S1 Windows Client 64 Bit

PC application for secure access to devices in the remote network.

ZIP, 8.18 MB

Wersja: 1.42.1

Do pobrania
Set up Amazon Alexa

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Nr artykułu 2089 00

PDF, 4.64 MB

Do pobrania
Set up Google Assistant

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Nr artykułu 2089 00

PDF, 2.25 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych