0

Gira S1

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
Carril DIN
2089 00
4010337035374
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Carril DIN
EAN 4010337035374
Ref. 2089 00Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Accesorios opcionales

Características

  • Acceso remoto seguro mediante aplicación Gira Smart Home, aplicación Gira HomeServer y aplicación de sistema de seguridad Gira para iOS y Android.
  • Acceso remoto seguro a las visualizaciones basadas en web.
  • Mantenimiento remoto seguro y programación remota desde Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1, la intercomunicación IP de Gira y la interfaz de datos IP de SIC.
  • Mantenimiento remoto seguro a través de los expertos de Gira HomeServer.
  • Mantenimiento remoto seguro a través del Gira Project Assistant (GPA).
  • Mantenimiento remoto seguro de proyectos KNX mediante ETS. Admite la programación y el diagnóstico a través de monitor de bus y de grupos.
  • Conexión del Gira HomeServer al bus KNX a través de KNX Secure Tunneling.
  • Interfaz KNX Cloud para una conexión directa con ETS sin necesidad de herramientas adicionales.
  • Acceso remoto seguro a páginas HTML en la red de Smart Home.
  • Acceso remoto seguro a través de OpenVPN a otros dispositivos (p. ej., instalación telefónica, sistemas de cámaras, dispositivos de red).
  • Configuración sencilla de la conexión VPN a través del portal de dispositivos de Gira.
  • Plenamente compatible con KNX Secure.
  • Transmisión de datos segura con cifrado SSL/TLS.
  • Mantenimiento remoto seguro y acceso remoto seguro a través de VPN.
  • Envío de notificaciones push a la aplicación Gira Smart Home.
  • Compatible con una conexión de túnel Secure entre Gira HomeServer y Gira S1.
  • Grabación de hasta 200 puntos de datos KNX y representación de las grabaciones en diagramas de líneas.
  • La grabación de puntos de datos y la representación en diagramas está disponible para los dispositivos a partir del nivel de índice I02 y la versión de firmware 7. Los diagramas pueden visualizarse, entre otros, en la aplicación Gira Smart Home.
  • El servidor del portal se encuentra en Alemania y se rige por el derecho de datos alemán.
  • Independencia del proveedor de Internet y de los routers empleados. Acceso remoto seguro también en conexiones IPv6 Dual Stack Lite (por ejemplo, en Vodafone), LTE o UMTS.
  • Gestión de acceso de las conexiones aseguradas a través de objetos de comunicación KNX, la aplicación Gira Smart Home, la aplicación Gira HomeServer y QuadClient.
  • Utilización como temporizador KNX.
  • Registro de telegramas KNX en una tarjeta microSD.
  • Señalización de estado de las conexiones aseguradas a través de objetos de comunicación KNX, la aplicación Gira Smart Home, la aplicación Gira HomeServer y QuadClient.
  • Envío de mensajes a través de notificaciones push a la aplicación Gira Smart Home.
  • Envío de notificaciones por correo electrónico. Se puede añadir un adjunto al correo electrónico de manera opcional.
  • Envío de notificaciones por SMS o llamada consultable a través del servicio adicional de pago seven.io o MessageBird.
  • Los disparadores de las notificaciones se pueden configurar de manera individual (filtros, condiciones, histéresis).
  • Compatibilidad con hasta 50 notificaciones.
  • Comunicación IP de KNX optimizada, para conexiones móviles y muy lentas.
  • El Gira S1 es necesario para la comunicación segura entre Gira X1 y el asistente de Amazon Alexa y Google.
  • Admite la transmisión acelerada de ETS a dispositivos KNXnet/IP a través de una conexión IP de KNX directa.
  • Dos conectores hembra RJ45 con función de switch facilitan una sencilla conexión en serie del cable patch.
  • Puesta en marcha cómoda y rápida de Gira S1 a través del portal de equipos de Gira.
  • Volumen de datos de 2 GB al mes.
  • Duración de empleo ilimitada y 5 años de servicio del servidor garantizados.
  • Ampliaciones funcionales y actualizaciones a través de actualizaciones de software y de firmware.
  • Actualización del firmware a través del Gira Project Assistant (GPA) o a través de la página web del dispositivo.
  • Seguridad de la información con certificación VDE.

Datos técnicos

Medio KNXTP256
Tensión nominalDC 24 hasta 30 V
Consumo de potencia2 W
Comunicación IPEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Conexiones
IP2 conectores hembra RJ45
KNXBorne de conexión y de derivación
Temperatura ambientede 0 °C a +45 °C
KNXTP1, modo S (ETS)
Tarjeta microSD
para la función de registrador de datos KNXhasta 1 TB (SDXC)

Notas

  • Alimentación a través de 24 V CC externos o a través de una salida no estrangulada de las alimentaciones eléctricas Gira para KNX.
  • La tarjeta microSD no se incluye en la entrega.
  • El envío de mensajes (notificaciones push, correo electrónico, SMS o mensaje de voz) requiere una instalación KNX.

Dimensiones

Unidades modulares (UM)2
Hoja de datos

Texto descriptivo

Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 208900

RFA, 468 KB

Descarga
IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 208900

IFC, 23.41 KB

Descarga
Gira Project Assistant (GPA)

Software de configuración. ¡Antes de instalar el GPA, descomprima todo el contenido de la carpeta ZIP!

ZIP, 2.58 GB

Versión: 6.1.0.1415

Descarga
Gira S1

Base de datos de productos a partir de ETS4.2

Ref. 2089 00

ZIP, 2.61 MB

Descarga
Gira S1

Manual de instrucciones

Ref. 2089 00

PDF, 147.14 KB

Descarga
Gira S1

Technical documentation

Ref. 2089 00

PDF, 2.35 MB

Descarga
Gira S1

PSTI Statement of Compliance

Ref. 2089 00

PDF, 280.03 KB

Descarga
Gira S1

EC Declaration of conformity

Ref. 2089 00

PDF, 50.88 KB

Descarga
Gira S1 firmware update

For Gira S1 with index status I00 and I01. To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required.

Ref. 2089 00

ZIP, 33 MB

Versión: 6.2.28

Descarga
Gira S1 firmware update

For Gira S1 with index status I02 or higher. To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required.

Ref. 2089 00

ZIP, 44.33 MB

Versión: 7.1.15

Descarga
Gira S1 Windows Client 32 Bit

PC application for secure access to devices in the remote network.

ZIP, 8.07 MB

Versión: 1.42.1

Descarga
Gira S1 Windows Client 64 Bit

PC application for secure access to devices in the remote network.

ZIP, 8.18 MB

Versión: 1.42.1

Descarga
Set up Amazon Alexa

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Ref. 2089 00

PDF, 4.64 MB

Descarga
Set up Google Assistant

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Ref. 2089 00

PDF, 2.25 MB

Descarga
Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios