0

Gira S1

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Tavlemontert
2089 00
4010337035374
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Tavlemontert
EAN 4010337035374
Art.nr. 2089 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Sikker fjerntilgang med Gira SmartHome-appen, HomeServer-appen og Gira sikkerhetssystem iOS- og Android-app.
  • Sikker ekstern tilgang på internettbaserte visualiseringer.
  • Sikkert fjernvedlikehold og trygg fjernprogrammering fra Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1, Gira dørkommunikasjons-IP og TKS IP-datagrensesnitt.
  • Sikkert fjernvedlikehold via Gira HomeServer eksperten.
  • Sikkert fjernvedlikehold via Gira Project Assistant (GPA).
  • Sikkert fjernvedlikehold på KNX prosjekter via ETS. Programmering og diagnose støttes via gruppe- og bussmonitor.
  • Forbindelse av Gira HomeServer til KNX-bussen ved hjelp av KNX Secure Tunneling.
  • KNX Cloud-grensesnitt for en direkte ETS-forbindelse uten ekstraverktøy.
  • Sikker fjerntilgang til HTML-sider i Smart Home-nettverket.
  • Sikker fjerntilgang til andre enheter via OpenVPN (f.eks. telefonanlegg, kamerasystemer, nettverksapparater).
  • Enkel installering av VPN-forbindelse via Gira apparatportal.
  • Full støtte fra KNX Secure.
  • Sikker dataoverføring med SSL/TLS-kryptering.
  • Sikkert fjernvedlikehold og sikker ekstern tilgang via VPN.
  • Sending av pushvarsler til Gira Smart Home-appen.
  • Støtte av en Secure-Tunneling-forbindelse mellom Gira HomeServer og Gira S1.
  • Registrering av opptil 200 KNX-datapunkter og fremstilling av registreringer i linjediagrammer.
  • Datapunktregistrering og diagramfremstilling står til disposisjon for apparater fra indeksstand I02 og fastvareversjon 7. Diagrammer kan bl.a. vises i Gira Smart Home-appen.
  • Portalserveren står i Tyskland og er underlagt tysk datalov.
  • Uavhengighet fra internettleverandører og benyttede rutere. Sikker fjerntilgang også ved IPv6 Dual Stack Lite- (f.eks. hos Vodafone), LTE- eller UMTS-tilkoblinger.
  • Tilgangsforvaltning av de sikre forbindelsene via KNX kommunikasjonsobjekter, Gira Smart Home-app, Gira HomeServer-app og QuadClient.
  • Brukes som KNX tidsgiver.
  • Lagring av KNX telegrammer på microSD-kort.
  • Statussignalisering av sikre forbindelser via KNX kommunikasjonsobjekter, Gira Smart Home-app, Gira HomeServer-app og QuadClient.
  • Sending av varsler via pushvarsler til Gira Smart Home-appen.
  • Send varslinger per e-post. E-posten kan alternativt tilføyes et vedlegg.
  • Send varslinger via SMS eller taleanrop via kostnadspliktig tilleggstjeneste seven.io eller MessageBird.
  • Utløser av varslingen kan konfigureres individuelt (filter, betingelser, hysterese).
  • Opptil 50 varslinger er mulig.
  • Optimalisert KNX IP-kommunikasjon, for mobile og svært trege forbindelser.
  • Gira S1 er nødvendig for sikker kommunikasjon mellom Gira X1 og Amazon Alexa samt Google Assistent.
  • Støtter akselerert overføring fra ETS til KNXnet/IP apparater via en direkte KNX IP-forbindelse.
  • To RJ45-kontakter med svitsjfunksjon støtter en enkel gjennomgang for Patch-kabelen.
  • Rask og komfortabel oppstart av Gira S1 via Gira apparatportal.
  • 2 GB datamengde per måned.
  • Ubegrenset bruksvarighet og 5 års garantert serverdrift.
  • Funksjonsutvidelser el. oppdatering via fastvare- og programvareoppdateringer.
  • Fastvareoppdatering skjer via Gira Project Assistant (GPA) eller via apparat-nettsiden.
  • Informasjonssikkerhet sertifisert av VDE.

Tekniske spesifikasjoner

KNX mediumTP256
Nominell spenningDC 24 til 30 V
Inngangseffekt2 W
IP-kommunikasjonEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Tilkoblinger
IP2 kontakter RJ45
KNXTilkoblings- og forgreningsklemme
Omgivelsestemperatur0 °C til +45 °C
KNXTP1, S-modus (ETS)
microSD-kort
for KNX dataloggerfunksjontil 1 TB (SDXC)

Merknader

  • Forsyning via ekstern DC 24 V eller via ustrupet utgang for Gira spenningsforsyninger for KNX.
  • microSD-kort følger ikke med ved levering.
  • Sending av meldinger (pushvarsler, e-post, SMS eller talemeldinger) krever et KNX anlegg.

Mål

Delingsenheter (DE)2
Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 208900

RFA, 468 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 208900

IFC, 23.41 KB

Nedlasting
Gira S1

Monterings- og bruksanvisning

Art.nr. 2089 00

PDF, 144.98 KB

Nedlasting
Gira Project Assistant (GPA)

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1 and DCS-IP data interface. Please unzip the entire contents of the ZIP folder before installing the GPA!

ZIP, 2.58 GB

Versjon: 6.1.0.1415

Nedlasting
Gira S1

Technical documentation

Art.nr. 2089 00

PDF, 2.35 MB

Nedlasting
Gira S1

from ETS4.2

Art.nr. 2089 00

ZIP, 2.61 MB

Nedlasting
Gira S1

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2089 00

PDF, 280.03 KB

Nedlasting
Gira S1

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2089 00

PDF, 50.88 KB

Nedlasting
Gira S1 firmware update

For Gira S1 with index status I00 and I01. To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required.

Art.nr. 2089 00

ZIP, 33 MB

Versjon: 6.2.28

Nedlasting
Gira S1 firmware update

For Gira S1 with index status I02 or higher. To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required.

Art.nr. 2089 00

ZIP, 44.33 MB

Versjon: 7.1.15

Nedlasting
Gira S1 Windows Client 32 Bit

PC application for secure access to devices in the remote network.

ZIP, 8.07 MB

Versjon: 1.42.1

Nedlasting
Gira S1 Windows Client 64 Bit

PC application for secure access to devices in the remote network.

ZIP, 8.18 MB

Versjon: 1.42.1

Nedlasting
Set up Amazon Alexa

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Art.nr. 2089 00

PDF, 4.64 MB

Nedlasting
Set up Google Assistant

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Art.nr. 2089 00

PDF, 2.25 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase