Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
| Supporto KNX | TP256 |
| Tensione nominale | 24 - 30 V DC |
| Potenza assorbita | 2 W |
| Comunicazione IP | Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s) |
| Collegamenti | |
| IP | 2 prese RJ45 |
| KNX | morsetto di collegamento e di derivazione |
| Temperatura ambiente | da 0 °C a +45 °C |
| KNX | TP1, S-Mode (ETS) |
| Scheda microSD | |
| per la funzione di data logger KNX | fino a 1 TB (SDXC) |
| Unità di larghezza (TE) | 2 |