Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
AMG
EAN 4010337296003
Cod. art. 1296 00Conf. 1
96,72 EURPS 18
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Svizzera 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Alimentazione di tensione 24 V DC per l’alimentazione esterna del server Gira One.
Dati tecnici
Tensione nominale
Primario
230 V AC, 50/60 Hz
Tensione nominale secondaria
Secondario
24 V DC
Corrente nominale secondaria
0,3 A
Fusibile
Fusibile per correnti deboli 250 V, T 125 mA
Temperatura ambiente
da -5 °C a +40 °C
Grado di protezione
IP 20
Dimensioni
Unità di larghezza (TE)
4
Altri link
Gira Türkommunikationskonfigurator Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis. Più strumenti
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.