0

Zasilacz DC 24 V 300 mA

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
1296 00
4010337296003
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337296003
Nr artykułu 1296 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Zasilacz DC 24 V do zewnętrznego zasilania serwera Gira One.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
pierwotnyAC 230 V, 50/60 Hz
Napięcie znamionowe wtórne
wtórnyDC 24 V
Prąd znamionowy wtórny0,3 A
BezpiecznikBezpiecznik czuły 250 V, T 125 mA
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +40 °C
Stopień ochronyIP 20

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)4

Dalsze linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.

Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 129600

RFA, 316 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 129600

IFC, 11.39 KB

Do pobrania
System komunikacji domofonowej Gira

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej Nr zam. 1736 85

PDF, 2.45 MB

Do pobrania
Zasilanie komunikacji domofonowej

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 1296 00

PDF, 175.34 KB

Do pobrania
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Do pobrania
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Do pobrania
Power supply

Operating instructions (Index I01).

Nr artykułu 1296 00

PDF, 578.78 KB

Do pobrania
Power supply DC 24 V 300 mA

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 1296 00

PDF, 156.34 KB

Do pobrania
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych