Alimentación eléctrica CC 24 V para la alimentación externa del servidor Gira One.
Datos técnicos
Tensión nominal
primaria
230 V CA, 50/60 Hz
Tensión nominal secundaria
secundaria
24 V CC
Corriente nominal secundaria
0,3 A
Fusible
Fusible de baja intensidad de 250 V, T 125 mA
Temperatura ambiente
de -5 °C a +40 °C
Tipo de protección
IP 20
Dimensiones
Unidades modulares (UM)
4
Otros enlaces
Configurador de intercomunicación Gira El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales. Más
En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.