0

Spänningsförsörjning DC 24 V 300 mA

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
1296 00
5806068
4010337296003
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337296003
Art.nr 1296 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Spänningsförsörjning DC 24 V för extern försörjning av Gira One servern.

Tekniska data

Märkspänning
primärAC 230 V, 50/60 Hz
Märkspänning sekundär
sekundärDC 24 V
Märkström sekundär0,3 A
SäkringFinsäkring 250 V, T 125 mA
Omgivningstemperatur-5 °C till +40 °C
KapslingsklassIP 20

Mått

Modulära enheter (ME)4

Fler länkar

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.

Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 129600

RFA, 316 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 129600

IFC, 11.39 KB

Ladda ner
spänningsförsörjning för porttelefonsystem

bruksanvisning.

Art.nr 1296 00

PDF, 122.93 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen