0

Gira S1

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
2089 00
1741259
4010337035374
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337035374
Art.nr 2089 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Säker fjärråtkomst via Gira Smart Home-app, Gira HomeServer-app och Gira säkerhetssystem iOS- och Android-app.
  • Säker fjärråtkomst till webbaserade visualiseringar.
  • Säkert fjärrunderhåll och fjärrprogrammering av Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1, Gira porttelefon IP und TKS-IP-datagränssnitt.
  • Säkert fjärrunderhåll via Gira HomeServer specialister.
  • Säkert fjärrunderhåll via Gira Projekt Assistent (GPA).
  • Säkert fjärrunderhåll av KNX projekt med ETS. Med stöd för programmering och diagnostik via grupp- och bussmonitor.
  • Anslutning av Gira HomeServer till KNX-bussen via KNX Secure-tunnel.
  • KNX Cloud-gränssnitt för en direkt ETS-anslutning utan extra verktyg.
  • Säker fjärråtkomst till HTML-sidor i Smart Home-nätverket.
  • Säker fjärråtkomst via OpenVPN till ytterligare apparater (t.ex. telefonsystem, kamerasystem, nätverksenheter).
  • Enkelt upprättande av VPN-anslutning via Gira apparatportal.
  • Fullt stöd av KNX Secure.
  • Säker dataöverföring med SSL/TLS-kryptering.
  • Säkert fjärrunderhåll och säker fjärråtkomst via VPN.
  • Sändning av pushnotiser till Gira Smart Home-appen.
  • Stöd för en Secure Tunneling-anslutning mellan Gira HomeServer och Gira S1.
  • Insamling av upp till 200 KNX-datapunkter och visning av insamlade data i linjediagram.
  • Datapunktsinsamlingen och diagramvisningen finns på enheter från indexversion I02 och firmware-version 7. Diagrammen kan visas i bl.a. Gira Smart Home-appen.
  • Portalservern står i Tyskland och tysk datalag gäller.
  • Oberoende av internetleverantör och använd router. Säker fjärråtkomst även vid IPv6 Dual Stack Lite- (t.ex. för Vodafone), LTE- eller UMTS-anslutningar.
  • Åtkomsthantering för säkra anslutningar via KNX kommunikationsobjekt, apparna Gira Smart Home, Gira HomeServer och QuadClient.
  • Användning som KNX taktgivare.
  • Inspelning av KNX telegram på microSD-kort.
  • Statussignalering för säkra anslutningar via KNX kommunikationsobjekt, Gira Smart Home-app, Gira HomeServer-app och QuadClient.
  • Skicka meddelanden via push-notiser till Gira Smart Home-app.
  • Sända meddelanden via e-post. Som alternativ kan e-post skickas med en bilaga.
  • Meddelanden via sms eller röstmeddelande via extratjänsten seven.io eller MessageBird medför ytterligare kostnader.
  • När meddelanden skall skickas kan de konfigureras individuellt (filter, villkor, hysteres).
  • Upp till 50 meddelanden är möjliga.
  • Optimerad KNX IP-kommunikation, för mobila och mycket långsamma anslutningar.
  • Gira S1 krävs för säker kommunikation mellan Gira X1 och Amazon Alexa samt med Google Assistant.
  • Med stöd för snabbare överföring från ETS till KNXnet/IP-apparater via en direkt KNX IP-anslutning.
  • Två RJ45-portar med switch-funktion stöder den enkla genomkopplingen av patchkabeln.
  • Snabb och enkel idrifttagning av Gira S1 via Gira apparatportal.
  • 2 GB datavolym per månad.
  • Obegränsad användningstid och 5 års garanterad serverdrift.
  • Funktionsutökning och -uppdatering i form av uppdateringar av inbyggt program och programvara.
  • Firmware-uppdatering sker via Gira Projekt Assistent (GPA) eller via apparatens webbsida.
  • Informationssäkerhet certifierad av VDE.

Tekniska data

KNX mediumTP256
MärkspänningDC 24 till 30 V
Effektförbrukning2 W
IP-kommunikationEthernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Anslutningar
IP2 x uttag RJ45
KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
Omgivningstemperatur0 °C till +45 °C
KNXTP1, S-läge (ETS)
microSD-kort
för KNX dataloggningsfunktionUpp till 1 TB (SDXC)

Anmärkning

  • Försörjning via extern DC 24 V eller via ostrypt utgång för Gira spänningsförsörjningar för KNX.
  • microSD-kort ingår inte i leveransomfattningen.
  • Sändning av meddelanden (pushnotiser, e-post, SMS eller röstmeddelande) kräver en KNX anläggning.

Mått

Modulära enheter (ME)2
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 208900

RFA, 468 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 208900

IFC, 23.41 KB

Ladda ner
Gira Project Assistant (GPA)

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1 and DCS-IP data interface. Please unzip the entire contents of the ZIP folder before installing the GPA!

ZIP, 2.58 GB

Version: 6.1.0.1415

Ladda ner
Gira S1

Technical documentation

Art.nr 2089 00

PDF, 2.35 MB

Ladda ner
Gira S1

from ETS4.2

Art.nr 2089 00

ZIP, 2.61 MB

Ladda ner
Gira S1

Installation and operating instructions

Art.nr 2089 00

PDF, 144.98 KB

Ladda ner
Gira S1

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2089 00

PDF, 280.03 KB

Ladda ner
Gira S1

EC Declaration of conformity

Art.nr 2089 00

PDF, 50.88 KB

Ladda ner
Gira S1 firmware update

For Gira S1 with index status I00 and I01. To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required.

Art.nr 2089 00

ZIP, 33 MB

Version: 6.2.28

Ladda ner
Gira S1 firmware update

For Gira S1 with index status I02 or higher. To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required.

Art.nr 2089 00

ZIP, 44.33 MB

Version: 7.1.15

Ladda ner
Gira S1 Windows Client 32 Bit

PC application for secure access to devices in the remote network.

ZIP, 8.07 MB

Version: 1.42.1

Ladda ner
Gira S1 Windows Client 64 Bit

PC application for secure access to devices in the remote network.

ZIP, 8.18 MB

Version: 1.42.1

Ladda ner
Set up Amazon Alexa

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Art.nr 2089 00

PDF, 4.64 MB

Ladda ner
Set up Google Assistant

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Art.nr 2089 00

PDF, 2.25 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen