0

Alimentation en tension 24 V CC 700 mA

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Rail DIN
2570 00
113,19
4010337025702
1
18

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Rail DIN
EAN 4010337025702
Réf. 2570 00UC 1
113,19 EURSP 18

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques techniques

Tension nominale
primaire230 V CA, 50 Hz
Tension nominale secondaire
secondaire24 V CC SELV
Courant nominal secondaire0,7 A
Fusibleélectronique à réamorçage automatique
Température ambiante-5°C à +40°C

Dimensions

Unités modulaires (UM)6

Liens supplémentaires

Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir - pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.

En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 257000

RFA, 348 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 257000

IFC, 28.47 KB

Téléchargement
Alimentation pour communication de porte 24 V DC 700 mA

Mode d'emploi.

Réf. 2570 00

PDF, 48.85 KB

Téléchargement
Système de communication de porte Gira

Principes de base, exemples de planification Système de communication de porte Gira Principes de base, exemples de planification Référence 1736 23

PDF, 1.27 MB

Téléchargement
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Téléchargement
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Téléchargement
Power supply DC 24 V 700 mA

EC Declaration of conformity

Réf. 2570 00

PDF, 167.81 KB

Téléchargement
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias