0

Zasilacz DC 24 V 700 mA

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
2570 00
4010337025702
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337025702
Nr artykułu 2570 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
pierwotnyAC 230 V, 50 Hz
Napięcie znamionowe wtórne
wtórnyDC 24 V SELV
Prąd znamionowy wtórny0,7 A
Bezpiecznikautomatyczny reset elektroniczny
Temperatura otoczeniaod -5 °C do +40 °C

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)6

Dalsze linki

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.

Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 257000

RFA, 348 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 257000

IFC, 28.47 KB

Do pobrania
System komunikacji domofonowej Gira

Podstawy, przykłady planowania do systemu komunikacji domofonowej Nr zam. 1736 85

PDF, 2.45 MB

Do pobrania
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Do pobrania
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Do pobrania
Power supply DC 24 V 700 mA

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2570 00

PDF, 167.81 KB

Do pobrania
Power supply for door communication 24 V DC 700 mA

Operating instructions.

Nr artykułu 2570 00

PDF, 48.14 KB

Do pobrania
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych