0

Voeding DC 24 V 700 mA

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
2570 00
113,19
4010337025702
1
18

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

DIN-rail
EAN 4010337025702
Artikelnr. 2570 00VE 1
EUR 113,19PS 18

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Technische gegevens

Nominale spanning
primairAC 230 V, 50 Hz
Nominale spanning secundair
secundairDC 24 V SELV
Nominale stroom secundair0,7 A
Zekeringelektronisch, met automatische resetfunctie
Omgevingstemperatuur-5 °C tot +40 °C

Afmetingen

Modulebreedten (TE)6

Meer links

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.

Meer

Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 257000

RFA, 348 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 257000

IFC, 28.47 KB

Download
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden Gira deurcommunicatiesysteem (NL) Art. nr. 1736 20

PDF, 5.44 MB

Download
Voedingseenheid voor deurcommunicatie 24 V DC 700 mA

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 2570 00

PDF, 48.31 KB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Download
Power supply DC 24 V 700 mA

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 2570 00

PDF, 167.81 KB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase