Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
SMA
EAN 4010337025702
Art.nr 2570 00VE 1
PS
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Tekniska data
Märkspänning
primär
AC 230 V, 50 Hz
Märkspänning sekundär
sekundär
DC 24 V SELV
Märkström sekundär
0,7 A
Säkring
elektroniskt självåterställande
Omgivningstemperatur
-5 °C till +40 °C
Mått
Modulära enheter (ME)
6
Fler länkar
Gira dörrkommunikation konfigurator Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper. Mer