0

Boîte à outils pour l'interface de données IP DCS

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
5599 99
424,44
4010337064183
1
20

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

EAN 4010337064183
Réf. 5599 99UC 1
424,44 EURSP 20

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Caractéristiques

  • Outil pour la mise en service efficace et intuitive des systèmes de communication de porte.
  • Pour le paramétrage des systèmes de communication de porte Gira en relation avec le GPA (Gira Pproject Assistent). Le GPA est disponible gratuitement dans la zone de téléchargement Gira.
  • Il est possible de paramétrer des systèmes de communication de portes en dehors d'un chantier et même avant que les articles ne soient livrés. La mise en service s'effectue sur place de manière conviviale et efficace par l'intermédiaire de la transmission des données du projet dans l'installation via le câble réseau.
  • La boîte de mise en service est livrée dans une valise stable et pratique qui met à disposition tous les raccordements et qui alimente en électricité l'interface de données IP DCS.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tensionAC 230 V~
Raccordements
Tension de réseau1 x
Réseau1 x RJ45
Bus télécom1 x

Indications

  • Le Gira Project Assistant (GPA) est requis pour le paramétrage, il est disponible gratuitement dans la zone de téléchargement Gira.

Contenu de la livraison

  • L'interface des données IP DCS (Référence : 5500 000), l'alimentation en tension (Référence : 5319 00) et les conduites de raccordement sont comprises dans la livraison.
Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

toolbox DCS-IP data I/F

EC Declaration of conformity

Réf. 5599 99

PDF, 232.73 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias