0

Toolbox voor DCS-IP-gegevensinterface

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
5599 99
424,44
4010337064183
1
20

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

EAN 4010337064183
Artikelnr. 5599 99VE 1
EUR 424,44PS 20

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Kenmerken

  • Gereedschap voor de efficiënte en comfortabele inbedrijfstelling van deurcommunicatiesystemen.
  • Voor de parameterinstelling van Gira deurcommunicatiesystemen in combinatie met de GPA (Gira Project Assistant). De GPA is gratis beschikbaar in de Gira downloadsectie.
  • Deurcommunicatiesystemen kunnen buiten een bouwplaats, en zelfs nog voordat de artikelen zijn geleverd, worden geparametriseerd. Ter plaatse wordt de inbedrijfstelling gemakkelijk en efficiënt uitgevoerd door overdracht van de projectgegevens aan de installatie via een netwerkkabel.
  • De inbedrijfstellingsbox wordt in een handige, stevige koffer geleverd die alle aansluitingen bevat en de DCS-IP-gegevensinterface van stroom voorziet.

Technische gegevens

VoedingAC 230 V~
Aansluitingen
Netspanning1x
Netwerk1 x RJ45
TC-bus1x

Let op

  • Voor de parameterinstelling is de Gira Project Assistant (GPA) vereist; deze is gratis beschikbaar in de Gira downloadsectie.

Inhoud

  • De DCS-IP-gegevensinterface (artikelnr. 5500 000), de voeding (artikelnr. 5319 00) en aansluitleidingen zijn bij de levering inbegrepen.
Datablad

Bestektekst

toolbox DCS-IP data I/F

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 5599 99

PDF, 232.73 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase