Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
EAN 4010337064183
Cod. art. 5599 99Conf. 1
424,44 EURPS 20
Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/26 Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Caratteristiche
Strumento per la messa in servizio efficiente e confortevole di sistemi di citofonia.
Per la parametrizzazione dei sistemi di citofonia Gira in combinazione con GPA (Gira Project Assistant). Il GPA è disponibile gratuitamente nell'area download di Gira.
I sistemi di citofonia possono essere parametrizzati esternamente a un cantiere e addirittura prima che gli articoli siano stati consegnati. Sul posto la messa in servizio avviene in modo comodo ed efficiente trasmettendo i dati di progetto all'impianto tramite il cavo di rete.
Il box di messa in servizio viene consegnato in una valigetta maneggevole e robusta in cui sono predisposti tutti i collegamenti e che fornisce corrente all'interfaccia dati IP SdC.
Dati tecnici
Alimentazione di tensione
230 V~ AC
Collegamenti
Tensione di rete
1 x
Rete
1 x RJ45
Bus di citofonia
1 x
Avvisi
Per la parametrizzazione è necessario il Gira Project Assistant (GPA), questo è disponibile gratuitamente nell'area download di Gira.
Contenuto della dotazione
L'interfaccia dati IP SdC (cod. art.: 5500 000), l'alimentazione di tensione (cod. art.: 5319 00) e i cavi di collegamento sono in dotazione.
Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.