Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.
| Alimentation en tension | DC 24 V ± 5 % (via alimentation supplémentaire) |
| Puissance absorbée | |
| Conversation | 5,0 W |
| En attente | 1,6 W |
| Raccordements | |
| Alimentation en tension | 2 x borne vissée |
| Bus 2 fils SORTIE | 2 x borne vissée |
| Bus 2 fils ENTRÉE | 2 x borne vissée |
| Connexion de réseau | 1 x RJ45, 10/100 Mbit |
| Résolution supportée | CIF avec résolution du display standard |
| Température ambiante | -5°C à +50°C |
| Unités modulaires (UM) | 6 |
| Largeur | 108,00 mm |
| Hauteur | 76,00 mm |
| Profondeur | 91,00 mm |
Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir - pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.
En savoir plus
Le Gira AppShop est le marché des solutions et utilisations intéressantes de la domotique intelligente. Elle contient aujourd'hui plus de 200 applications, dont des descriptions d'application, des plugins, des modèles fonctionnels, des modules logiques et des exemples de projets.
En savoir plus