0

PTS-IP-gateway

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
5 lisenser
2621 97
4010337125211
1
10 lisenser
2621 98
4010337125228
1
20 lisenser
2621 99
4010337125235
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

5 lisenser
EAN 4010337125211
Art.nr. 2621 97VE 1
PS
10 lisenser
EAN 4010337125228
Art.nr. 2621 98VE 1
PS
20 lisenser
EAN 4010337125235
Art.nr. 2621 99VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

PTS mobil

  • Integrering av mobile terminaler med Android eller iOS operativsystem i Gira porttelefonsystem.
  • "Gira PTS mobil”-appen finner du i appbutikken for iOS og Android.
  • Ved fjerntilgang krypteres kommunikasjonen via den integrerte Secure Data Access-protokollen, som også brukes i Gira S1.

PTS-Communicator

  • Med programvaren “PTS-communicator” kan vanlige datamaskiner og datamaskinbaserte betjeningsenheter benyttes som svarapparat via nettverkstilkoblingen.
  • PTS-Communicator har alle funksjoner i et videosvarapparat, som f.eks. motta samtaler, slå på belysning (i forbindelse med en koblingsaktuator) eller åpne døren.
  • Tilkobling til Gira HomeServer el. Gira FacilityServer via et programtillegg muliggjør visning i Gira Interface.
  • Via logikkmoduler kan nye bruksmuligheter realiseres, som f.eks. adgangskontroll med Gira Keyless In-produkter.

Idriftsetting

  • Oppstartsdatamaskinen må ha en aktuell nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

Tekniske spesifikasjoner

SpenningsforsyningDC 24 V ± 5 % (via tillegsforsyning)
Inngangseffekt
Samtaler5,0 W
Standbymodus1,6 W
Tilkoblinger
Spenningsforsyning2 x skruklemme
2-trådsbuss OUT2 x skruklemme
2-trådsbuss IN2 x skruklemme
Nettverkstilkobling1 x RJ45, 10/100 Mbit
Støttet oppløsningCIF med standard bildeoppløsning
Omgivelsestemperatur-5 °C til +50 °C

Merknader

  • Disse lisensmodellene finnes:
    - 2621 97: 5 PTS-Communicator aktive samtidig
    - 2621 98: 10 PTS-Communicator aktive samtidig
    - 2621 99: 20 PTS-Communicator aktive samtidig
  • Vær oppmerksom på at når det gjelder lisensmodellene, kan PTS-Communicator installeres på så mange terminaler som ønsket. Tallet i lisensmodellen viser kun antallet PTS-communicator-enheter som er registrert samtidig.
  • Ekstra spenningsforsyning for porttelefonsystemet er nødvendig for spenningsforsyningen til PTS-IP-gatewayen.
  • PTS-IP-gateway igangsettes via nett-grensesnitt. For oppstart via nett-grensesnittet må oppstartsdatamaskinen ha en aktuell nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari eller Chrome).
  • Integrasjon av kommersielt tilgjengelige eksterne IP-kameraer i H.264-standarden (alle profiler).

Mål

Delingsenheter (DE)6
Bredde108,00 mm
Høyde76,00 mm
Dybde91,00 mm

Ytterligere koblinger

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.

Mer

Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og applikasjoner innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper, blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter.
Mer

Datablad

Programvare

PTS-Communicator

Bruksanvisning (kopiering)

Art.nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 223.83 KB

Nedlasting
DCS IP gateway (2nd generation)

Operating Instructions

Art.nr. 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 832.17 KB

Nedlasting
DCS IP gateway 2nd generation

Firmware-Update Note: The ZIP file must be unpacked before the firmware update.

Art.nr. 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 110.95 MB

Versjon: 06.02.00.00

Nedlasting
DCS-IP gateway

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 281.38 KB

Nedlasting
DCS-IP gateway

EC Declaration of conformity

Art.nr. 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 180.25 KB

Nedlasting
DCS-IP-gateway Finder (V 1.1.2)

Windows version of the DCS-IP-gateway Finder.

Art.nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

EXE, 5.76 MB

Versjon: 1.1.2

Nedlasting
DCS-IP-gateway Finder (V 1.1.3)

MAC OS version of the DCS-IP-gateway Finder. Note: The ZIP file must be extracted prior to installation.

Art.nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 12.12 MB

Versjon: 1.1.3

Nedlasting
HomeServer transfer parameters for controlling the DCS Communicator

The DCS Communicator PlugIn Client in the Quad Client calls up the file „TKS-Communicator.exe“ via a parameter transfer. The events are controlled via UDP telegrams.

Art.nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 52.15 KB

Nedlasting
Setting up mobile call forwarding

This document describes how to set up mobile call forwarding for a door call using the Gira DCS IP gateway and the "Gira DCS mobile" app.

Art.nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 1.34 MB

Nedlasting
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
Inbetriebnahme-Beispiele IP-Kamera

Beispielkonfigurationen handelsüblicher IP-Kameras für den Betrieb mit dem TKS-IP-Gateway.

Art.nr. 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 113.3 KB

Nedlasting
Inbetriebnahme-Beispiele IP-Telefon

Beispielkonfiugrationen handelsüblicher IP-Telefone für den Betrieb mit dem TKS-IP-Gateway.

Art.nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

PDF, 5.64 MB

Nedlasting
Logikmodul Ansage senden

HomeServer Logikmodul "Sprachansage senden".

Art.nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 5.63 KB

Versjon: 1

Nedlasting
Logikmodul Statusrückmeldung Ansage

HomeServer Logikmodul "Status Ansage auswerten"

Art.nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 6 KB

Versjon: 1

Nedlasting
Logikmodul Statusrückmeldung JPEG-Bildabruf

HomeServer Logikmodul "Status JPEG-Abruf auswerten".

Art.nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 12.5 KB

Versjon: 1

Nedlasting
Logikmodul Statusrückmeldung Türöffnerautomatik

HomeServer Logikmodul "Status Türöffnerautomatik auswerten".

Art.nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 11.76 KB

Versjon: 1

Nedlasting
Logikmodul Statusrückmeldung Weiterleitung

HomeServer Logikmodul "Status Weiterleitung auswerten".

Art.nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 6.04 KB

Versjon: 1

Nedlasting
Logikmodul Türöffnerautomatik

HomeServer Logikmodul "Türöffnerautomatik einschalten / ausschalten / abfragen".

Art.nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 11.12 KB

Versjon: 1

Nedlasting
Logikmodul Weiterleitung setzen/abfragen

HomeServer Logikmodul "Weiterleitung senden".

Art.nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 5.56 KB

Versjon: 1

Nedlasting
TKS-IP-Gateway

Anwendungsbeispiel JPEG-Abruf

Art.nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 550.18 KB

Versjon: 1.0

Nedlasting
TKS-IP-Gateway

Anwendungsbeispiel Türöffnerautomatik automatisch aktivieren

Art.nr. 2620 97 2620 98 2620 99 2621 97 2621 98 2621 99

ZIP, 584.77 KB

Versjon: 1.0

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase