Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
| Spänningsförsörjning | DC 24 V ± 5 % (via extraförsörjning) |
| Effektförbrukning | |
| Samtalsdrift | 5,0 W |
| Standby | 1,6 W |
| Anslutningar | |
| Spänningsförsörjning | 2 x skruvklämmor |
| 2-trådsbuss OUT | 2 x skruvklämmor |
| 2-trådsbuss IN | 2 x skruvklämmor |
| Nätverksanslutning | 1 x RJ45, 10/100 Mbit |
| Upplösning som stöds | CIF med standardbildupplösning |
| Omgivningstemperatur | -5 °C till +50 °C |
| Modulära enheter (ME) | 6 |
| Bredd | 108,00 mm |
| Höjd | 76,00 mm |
| Djup | 91,00 mm |
Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.
Mer
Gira AppShop är marknadsplatsen för intressanta lösningar och applikationer för intelligent fastighetsteknik. Mer än 200 appar finns nu tillgängliga där, inklusive applikationsbeskrivningar, plug-ins, funktionsmallar, logikmoduler och exempelprojekt.
Mer