0

Plaque de montage pour station de porte

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
2x
1297 00
84,50
4010337297000
1
18
3x
1298 00
92,15
4010337298007
1
18
4x
1299 00
107,60
4010337299004
1
18

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

2x
EAN 4010337297000
Réf. 1297 00UC 1
84,50 EURSP 18
3x
EAN 4010337298007
Réf. 1298 00UC 1
92,15 EURSP 18
4x
EAN 4010337299004
Réf. 1299 00UC 1
107,60 EURSP 18

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

  • Plaque de montage pour le recouvrement des ouvertures d'installation de stations de porte existantes lors de la modernisation avec le système de communication de porte Gira.
  • La plaque de montage comprend des trous pour montage mural ainsi que des ouvertures pour le logement de la station de porte Gira.
  • Matériau: Aluminium anodisé.

Caractéristiques techniques

Dimensions
2xl 130 x H 253 mm
3xl 130 x H 253 mm
4xl 130 x H 346 mm
Fiche technique


Texte d'appel d'offresu


Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias