Montageplaat voor deurstation 2-voudig
1297 00
84,50
4010337297000
1
18
3-voudig
1298 00
92,15
4010337298007
1
18
4-voudig
1299 00
107,60
4010337299004
1
18
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26 Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.
Toebehoren Vereiste toebehoren Een van de onderstaande artikelen: Deurstations Een van de onderstaande artikelen: Uitbreidingsmodules voor deurstations Een van de onderstaande artikelen: Info‑module voor deurstations Een van de onderstaande artikelen: Kleurencamera deurstation
Kenmerken Kenmerken Montageplaat voor het afdekken van de montageopeningen van bestaande deurintercominstallaties bij installatie achteraf van het Gira deurcommunicatiesysteem. De montageplaat is voorzien van boringen voor wandmontage en openingen voor opname van het Gira deurstation. Materiaal: aluminium geanodiseerd. Technische gegevens Afmetingen 2-voudig B 130 x H 253 mm 3-voudig B 130 x H 253 mm 4-voudig B 130 x H 346 mm
Downloads Montageplatte Montageanleitung.
Artikelnr. 1297 00
1298 00
1299 00
PDF, 215.37 KB
Meer afbeeldingen in de mediadatabase In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.
Naar de mediadatabase