0

Info-module voor deurstation TX_44

Naar de mediadatabase
Specificatie
Artikelnr.
EUR/stuk
zonder btw:
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Programmaneutraal
1264 00
150,45
4010337264002
1
18

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Programmaneutraal
EAN 4010337264002
Artikelnr. 1264 00VE 1
EUR 150,45PS 18

Adviesprijs, prijzen geldig voor België met prijsstand 01/26
Prijssysteem (PS) niet gelijk aan 1, 14 = verminderde korting.

Vereiste toebehoren

Optionele toebehoren

Kenmerken

  • Montage in gangbare inbouwapparaatdozen.
  • Past in de afdekramen van het schakelaarprogramma Gira TX_44.
  • Modulaire opbouw, dus eenvoudige montage en mogelijkheid tot uitbreiding.
  • Signaaloverdracht en voeding van de audio- en videocomponenten via de tegen ompoling en kortsluitvaste 2-draads bus.
  • Uitbreiding van het deurstation met een info-module voor weergave van huisnummer, naam of andere informatie.
  • Achtergrondverlichting met ledtechnologie, lichtkleur wit. Door de onderhoudsvrije en energiebesparende led-technologie wordt een gelijkmatige, goed zichtbare verlichting bereikt.
  • Spuitwaterdichte afdekking van slagvaste kunststof.
  • Tekstlabel zonder gereedschap en zonder demontage van het afdekraam te vervangen.
  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.beschriftung.gira.de/nl/ of de Gira labelsoftware.

Technische gegevens

Aansluiting verbindingskabel2x connectorstrook
BeschermeringssoortIP44
Voedingvia verbindingskabel
Omgevingstemperatuur-25 °C tot +70 °C
Inbouwdiepte30 mm
Afmetingen
Info-bordjeB 62 x H 62 mm

Meer links

Voorzie uw Gira producten online van opschriften
In slechts vier stappen kunt u hier een opschrift voor uw Gira product vormgeven en uw ontwerp ter bestelling aan ons versturen. Selecteer eerst uw product. Voer dan de gewenste tekst in en bepaal hoe deze eruit moet zien. U kunt uw ontwerp vooraf controleren en als PDF-document bekijken. Bestel ten slotte het door u ontworpen opschrift via onze comfortabele online service.

Meer

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.

Meer

Datablad

Bestektekst

Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 126400

RFA, 400 KB

Download
IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Artikelnr. 126400

IFC, 53.35 KB

Download
Belknop voor deurstation en info-module

Gebruiksaanwijzing.

Artikelnr. 1262 00 1263 00 1264 00 1293 00 1294 00 1295 00

PDF, 50.16 KB

Download
Info module for door station

PSTI Statement of Compliance

Artikelnr. 1264 00

PDF, 279.38 KB

Download
Info module for door station

EC Declaration of conformity

Artikelnr. 1264 00

PDF, 150.98 KB

Download
Meer afbeeldingen in de mediadatabase

In de mediadatabase vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten die u kunt gebruiken voor publicatie. Lees hiervoor onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de mediadatabase