0

Infomodul för portregister TX_44

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
Oavsett program
1264 00
5806008
4010337264002
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Oavsett program
EAN 4010337264002
Art.nr 1264 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Nödvändigt tillbehör

Alternativa tillbehör

Egenskaper

  • Montering i vanliga, infällda apparatdosor.
  • Passar till täckram ur strömbrytarserien Gira TX_44.
  • Består av moduler som gör den enkel att installera och bygga ut.
  • Signalöverföring och och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling.
  • Utvidgning av portregister med en infomodul som visar husnummer, namn eller annan information.
  • Bakgrundsbelysning med LED-teknologi, vitt ljus. Den underhållsfria och strömsparande LED-teknologin ger en jämn och god belysning.
  • Stänkvattentät täckplatta av slagtålig plast.
  • Textfältet kan bytas ut utan verktyg och utan att ramen behöver demonteras.
  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.comeller Gira textprogram.

Tekniska data

Anslutning anslutningskabel2 x kontaktlist
KapslingsklassIP44
Spänningsförsörjningvia anslutningskabel
Omgivningstemperatur-25 °C till +70 °C
Inbyggnadsdjup30 mm
Mått
InformationsskyltB 62 x H 62 mm

Fler länkar

Textning av dina Gira-produkter online
I fyra enkla steg kan du utforma en text för din Gira-produkt och skicka beställningen med ditt utkast till oss. Börja med att välja ut din produkt. Ange sedan önskad text och bestäm hur den ska se ut. Du kan kontrollera din design i förhandsgranskningen och se den i form av ett PDF-dokument. Beställ därefter texten som du har utformat via vår bekväma online-service.

Mer

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.

Mer

Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 126400

RFA, 400 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 126400

IFC, 53.35 KB

Ladda ner
anropsknapp för portregister och info-modul

bruksanvisning.

Art.nr 1262 00 1263 00 1264 00 1293 00 1294 00 1295 00

PDF, 54.27 KB

Ladda ner
Info module for door station

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 1264 00

PDF, 279.38 KB

Ladda ner
Info module for door station

EC Declaration of conformity

Art.nr 1264 00

PDF, 150.98 KB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen