0

Moduł informacyjny do bramofonu TX_44

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Niezależny od programu
1264 00
4010337264002
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Niezależny od programu
EAN 4010337264002
Nr artykułu 1264 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Wymagane akcesoria

Opcjonalne akcesoria

Cechy

  • Montaż w ogólnodostępnych puszkach podtynkowych.
  • Pasuje do ramki programu stylistycznego Gira TX_44.
  • Modułowa konstrukcja, tym samym łatwy montaż i rozszerzenie.
  • Transmisja sygnałów i zasilanie komponentów audio i wideo poprzez zabezpieczony przed zamianą biegunów i odporny na zwarcia dwużyłowy przewód magistralny.
  • Rozszerzenie bramofonu o moduł informacyjny do wskazywania numeru domu, nazwisk lub innych informacji.
  • Podświetlenie z technologią LED, barwa światła biała. Dzięki niewymagającej konserwacji i energooszczędnej technologii LED osiąga się równomierne, dobrze widoczne oświetlenie.
  • Bryzgoszczelna osłona z udaroodpornego tworzywa sztucznego.
  • Pole opisowe można wymienić bez narzędzi i bez demontażu ramki.
  • Profesjonalny opis dzięki usłudze wykonywania opisów Girawww.beschriftung.gira.delub za pomocą programu do opisywania Gira.

Dane techniczne

Podłączenie – przewód łączący2 x listwa wtyczkowa
Stopień ochronyIP44
Zasilanieprzez przewód przyłączeniowy
Temperatura otoczeniaod -25 °C do +70 °C
Głębokość montażu30 mm
Wymiary
Tabliczka informacyjnaszer. 62 × wys. 62 mm

Dalsze linki

Opisz swoje produkty Gira online
Wystarczą tylko cztery kroki, aby zaprojektować tu opis swojego produktu Gira i przesłać go do nas wraz z zamówieniem. Najpierw wybierz produkt. Następnie wprowadź żądany tekst i określ jego wygląd. Funkcja podglądu pozwala skontrolować projekt i obejrzeć go w formie pliku PDF. Na koniec można wygodnie zamówić zaprojektowany opis przez internet.

Więcej

Konfigurator systemu domofonowego Gira
System domofonowy Gira umożliwia tworzenie instalacji różnego typu i wielkości: od domów jednorodzinnych i bloków mieszkalnych po całe kompleksy mieszkaniowe. Od prostych systemów audio i wideo po integrację z siecią komputerową. Konfigurator systemu domofonowego Gira to przyjazne dla użytkownika narzędzie online, które sprawia, że indywidualna konfiguracja takich systemów jest przyjemnością - dla właścicieli domów i administratorów, ale także dla rzemieślników i innych profesjonalistów.

Więcej

Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 126400

RFA, 400 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 126400

IFC, 53.35 KB

Do pobrania
Przycisk przywoływania do drzwiowej stacji domofonowej i modułu informacyjnego

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 1262 00 1263 00 1264 00 1293 00 1294 00 1295 00

PDF, 105.7 KB

Do pobrania
Info module for door station

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 1264 00

PDF, 279.38 KB

Do pobrania
Info module for door station

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 1264 00

PDF, 150.98 KB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych