0

Infomodul for dørstasjon TX_44

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
Programnøytral
1264 00
6306402
4010337264002
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Programnøytral
EAN 4010337264002
Art.nr. 1264 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Nødvendig tilbehør

Alternativt tilbehør

Egenskaper

  • Montasje i en vanlig innfelt apparatboks.
  • Passer i dekkrammene i bryterprogrammet Gira TX_44.
  • Modulær oppbygning, dermed enkle å montere og utvide.
  • Signaloverføring og forsyning til audio- og videokomponentene via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
  • Utvidelse av dørstasjonen med en infomodul for visning av husnummer, navn eller annen informasjon..
  • Bakgrunnsbelysning i LED-teknologi, lysfarge hvit. Den vedlikeholdsfrie og strømsparende LED-teknologien gir en jevn, godt synlig belysning.
  • Vanntett deksel i slagfast plast.
  • Tekstsfeltet kan skiftes ut uten verktøy og uten å demontere rammen.
  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.comeller Gira programvare for merking.

Tekniske spesifikasjoner

Tilkobling tilkoblingskabel2 x støpsellist
BeskyttelsesgradIP44
Spenningsforsyningvia tilkoblingskabel
Omgivelsestemperatur-25 °C til +70 °C
Monteringsdybde30 mm
Mål
InformasjonsskiltB 62 x H 62 mm

Ytterligere koblinger

Merk Gira-produktene dine på nettet
På kun fire trinn kan du her utforme en merking for ditt Gira-produkt og sende utkastet ditt som en bestilling til oss. Velg først produkt. Legg så inn den ønskede teksten og bestem layouten. I en forhåndsvisning kan du kontrollere utkastet og se det i PDF-format. Avslutningsvis bestiller du merkingen som du har utformet, via vår bekvemme online-service.

Mer

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.

Mer

Datablad

Programvare

Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 126400

RFA, 400 KB

Nedlasting
IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Art.nr. 126400

IFC, 53.35 KB

Nedlasting
Anropstast for dørstasjon og infomodul

Bruksanvisning.

Art.nr. 1262 00 1263 00 1264 00 1293 00 1294 00 1295 00

PDF, 48.24 KB

Nedlasting
Info module for door station

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 1264 00

PDF, 279.38 KB

Nedlasting
Info module for door station

EC Declaration of conformity

Art.nr. 1264 00

PDF, 150.98 KB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase