0

Module d'information pour station de porte TX_44

Spécification
Réf.
EUR/pièce
Hors TVA :
Pièce
Nombre
EAN
UC
SP
Indépendant du programme
1264 00
150,45
4010337264002
1
18

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Indépendant du programme
EAN 4010337264002
Réf. 1264 00UC 1
150,45 EURSP 18

Prix de vente conseillé, prix valables en Belgique avec état des prix 01/26
Système de prix (SP) différent de 1, 14 = réduction.

Accessoires nécessaires

Accessoires en option

Caractéristiques

  • Montage dans un boîtier d'encastrement pour appareil du commerce.
  • Convient aux cadres de finition du programme d'interrupteur Gira TX_44.
  • Structure modulaire permettant un montage simple et une extensibilité.
  • Transmission de signal et alimentation des composants audio et vidéo via un bus 2 fils protégé contre l'inversion de polarité et résistant aux courts-circuits.
  • Extension de la station de porte avec un module d'information pour l'affichage du numéro, du nom ou d'autres informations.
  • Rétroéclairage avec technologie LED, couleur de lumière blanche. Grâce à la technologie LED sans entretien et économisant l'électricité, on obtient un éclairage homogène, bien visible.
  • Cache étanche aux projections d'eau en matière plastique résistant aux chocs.
  • Zone d'inscription pouvant être remplacée sans outil et sans démontage du cadre de finition.
  • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/ou le logiciel de marquage Gira.

Caractéristiques techniques

Raccordement du câble de liaison2 x barrette de connexion
Indice de protectionIP44
Alimentation en tensionvia un câble de liaison
Température ambiante-25°C à +70°C
Profondeur de montage30 mm
Dimensions
Panneau informatifl 62 x H 62 mm

Liens supplémentaires

Marquez vos produits Gira en ligne
En seulement quatre étapes, vous pouvez concevoir ici une inscription pour votre produit Gira et nous envoyer votre projet pour la commande. Choisissez d'abord votre produit. Introduisez ensuite le texte désiré et déterminez son apparence. Dans la prévisualisation, vous pouvez contrôler votre projet et le convertir en document PDF. Commandez confortablement l'inscription que vous avez conçue via notre service en ligne.

En savoir plus

Configurateur de communication de porte Gira
Le système de communication de porte Gira permet des installations de différents types et tailles : des maisons individuelles et immeubles collectifs aux ensembles d'habitation complets. De la simple installation audio à l'intégration dans un réseau informatique en passant par les installations vidéo. Le configurateur de communication de porte Gira est un outil en ligne convivial qui fait de la configuration individuelle de telles installations un plaisir - pour les propriétaires et les gérants d'immeubles, mais également pour les artisans et autres professionnels.

En savoir plus

Fiche technique

Texte d'appel d'offresu

Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 126400

RFA, 400 KB

Téléchargement
IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 126400

IFC, 53.35 KB

Téléchargement
Bouton-poussoir d'appel pour station de porte et module d'information

Mode d'emploi.

Réf. 1262 00 1263 00 1264 00 1293 00 1294 00 1295 00

PDF, 72.38 KB

Téléchargement
Info module for door station

PSTI Statement of Compliance

Réf. 1264 00

PDF, 279.38 KB

Téléchargement
Info module for door station

EC Declaration of conformity

Réf. 1264 00

PDF, 150.98 KB

Téléchargement
Autres illustrations dans la base de données de médias

Vous trouverez dans la base de données de médias des illustrations des produits sélectionnés, que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire nos conditions d’utilisation à ce sujet.

Accéder à la base de données de médias