Montageplatta för portregister
2knappars
1297 00
5806075
4010337297000
1
3fack
1298 00
5806076
4010337298007
1
4knappars
1299 00
5806077
4010337299004
1
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Nödvändigt tillbehör
En av följande artiklar:
Portregister
En av följande artiklar:
Tilläggsmoduler för portregister
En av följande artiklar:
Informationsmodul för portregister
En av följande artiklar:
Färgkamera portregister
Egenskaper
Montageplatta för att täcka över installationshål från en existerande porttelefon när ett Gira porttelefonsystem ska monteras. Montageplattan har hål för väggmontering samt hål för att fästa Gira portregistret. Material: aluminium eloxerad.
Tekniska data
| Mått |
| 2knappars | B 130 x H 253 mm |
| 3fack | B 130 x H 253 mm |
| 4knappars | B 130 x H 346 mm |
Montageplatte
Montageanleitung.
Art.nr 1297 00
1298 00
1299 00
PDF, 215.37 KB
Fler bilder i mediedatabasenMediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.
Till mediedatabasen