Passar till täckram ur strömbrytarserien Gira TX_44.
Består av moduler som gör den enkel att installera och bygga ut.
Signalöverföring och och försörjning av audio- och videokomponenter via kortslutningssäker 2-trådsbuss med skydd mot polförväxling.
Utvidgning av portregister med flera anropstryckknappar (upp till 14 anropstryckknappar kan anslutas till ett portregister).
Belysning i anropsknapp med LED-teknologi, vitt ljus. Den underhållsfria och strömsparande LED-teknologin ger en jämn och god belysning av anropsknappen.
Stänkvattentätt knappskydd av slagtålig plast.
Namnskylten kan bytas ut utan verktyg och utan att ramen behöver demonteras.
Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.comeller Gira textprogram.
Tekniska data
Anslutning anslutningskabel
2 x kontaktlist
Kapslingsklass
IP44
Spänningsförsörjning
via anslutningskabel
Omgivningstemperatur
-25 °C till +70 °C
Inbyggnadsdjup
30 mm
Mått
Namnskyltar
B 62 x H 18 mm
Anmärkning
Anropsknappar som inte används kan täckas över med knappskyddet till anropstryckknappar 3 knapps.
Fler länkar
Textning av dina Gira-produkter online I fyra enkla steg kan du utforma en text för din Gira-produkt och skicka beställningen med ditt utkast till oss. Börja med att välja ut din produkt. Ange sedan önskad text och bestäm hur den ska se ut. Du kan kontrollera din design i förhandsgranskningen och se den i form av ett PDF-dokument. Beställ därefter texten som du har utformat via vår bekväma online-service. Mer
Gira dörrkommunikation konfigurator Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper. Mer