Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.
| Alimentación eléctrica | 26 V CC ± 2 V (a través de bus de 2 hilos) |
| Conexiones | |
| Bus de 2 hilos IN | 2 bornes de tornillo |
| Bus de 2 hilos OUT | 6 bornes de tornillo |
| Temperatura ambiente | de -25 °C a +70 °C |
| Dimensiones | |
| Distribuidor de vídeo | An 36 × Al 52 P 27 mm |
| Anchura | 36,00 mm |
| Altura | 52,00 mm |
| Profundidad | 27,00 mm |
Configurador de intercomunicación Gira
El sistema de intercomunicación Gira permite realizar instalaciones de diferentes tipos y tamaños: desde casas unifamiliares y bloques de apartamentos hasta complejos residenciales enteros. Desde sencillos sistemas de audio y vídeo hasta la integración en una red informática. El configurador de intercomunicación Gira es una herramienta en línea de fácil manejo que hace que la configuración individual de estos sistemas sea un placer, tanto para propietarios y administradores de viviendas como para comerciantes y otros profesionales.
Más