0

PTS-kamera-gateway

Til mediadatabase
Spesifikasjon
Art.nr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
VE
PS
1201 00
4010337100034
1

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

EAN 4010337100034
Art.nr. 1201 00VE 1
PS

Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.

Egenskaper

  • PTS-kamera-gatewayen integrerer et vanlig analogt kamera i Gira-porttelefonsystemet.
  • Kameraet kan tilordnes til en dørstasjon. Det eksterne kameraet kobles da automatisk inn ved aktivering av anropsknappen.

Kombihuset til PTS-kamera-gateway gir mulighet til tre forskjellige monteringsmåter

  • Påvegg (f.eks. i en vanlig forgreningsboks).
  • Innfelt (i en apparatboks).
  • som tavlemontert enhet (med den medfølgende DIN-adapteren)

Tekniske spesifikasjoner

Tilkoblinger
2-trådsbuss OUT2 x skruklemme
2-trådsbuss IN2 x skruklemme
Video In2 x skruklemme
Støtteklemmer2 x skruklemme
Relé (veksler)3 x skruklemme
Omgivelsestemperatur-25 °C til +70 °C
VideosignalFBAS 1 Vss, PAL-standard
Mål
PTS-kamera-gatewayB 36 x H 52 x D 27 mm

Merknader

  • Ved flere eksterne kameraer kreves en PTS-kameragateway og en spenningsforsyning for hvert eksternt kamera.
  • I et anlegg kan det brukes opptil 10 PTS-kamera-gatewayer, og videosignalet kan maksimalt passere tre PTS-kameragatewayer.
  • Det eksterne kameraet tilkobles med skruklemmer.

Leveransens innhold

  • For kameraer med BNC-tilkobling følger det med en adapter.

Ytterligere koblinger

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse - for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.

Mer

Datablad

Programvare

PTS-kamera-gateway

Bruksanvisning.

Art.nr. 1201 00

PDF, 605.98 KB

Nedlasting
DCS camera gateway

PSTI Statement of Compliance

Art.nr. 1201 00

PDF, 279.38 KB

Nedlasting
DCS camera gateway

EC Declaration of conformity

Art.nr. 1201 00

PDF, 161.5 KB

Nedlasting
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Nedlasting
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Nedlasting
Gira Door communication system

Basics, planning examples Door communication system Order no. 1736 90

PDF, 5.43 MB

Nedlasting
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Nedlasting
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.

Til mediadatabase