Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.
| Anslutningar | |
| 2-trådsbuss OUT | 2 x skruvklämmor |
| 2-trådsbuss IN | 2 x skruvklämmor |
| Video In | 2 x skruvklämmor |
| Stödklämma | 2 x skruvklämmor |
| Relä (växlande kontakt) | 3 x skruvklämmor |
| Omgivningstemperatur | -25 °C till +70 °C |
| Videosignal | FBAS 1 Vss, PAL-norm |
| Mått | |
| PTS-kamera-gateway | B 36 x H 52 x T 27 mm |
Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.
Mer